Los tapones para extremos de tubos son componentes esenciales usados para sellar los extremos de tubos y tuberías en una amplia variedad de industrias. Están diseñados para proporcionar un cierre seguro y fiable que ayude a evitar fugas, contaminación y daños a tubos o tuberías. Ofrecen una durabilidad, versatilidad y facilidad de instalación excepcionales, así como numerosas ventajas. Pueden usarse en varias aplicaciones en industrias como la construcción, la fontanería y la fabricación.
Muy versátiles en cuanto a los materiales y los tamaños. Estos tapones suelen fabricarse con materiales de alta calidad, como goma y plástico, garantizando una excelente fuerza y resistencia al desgaste.
Disponibles en varios tamaños y diseños que se adaptan a diferentes dimensiones de tubos o tuberías para proporcionar un sellado preciso y seguro.
Material: PEBD, PVC, LDPE - PIR Color: Natural, Negro, Blanco Código De La Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | h | Color | Material | Tipo de agarre | d | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,52 € - 1,1492 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,1862 € - 0,4117 € | 900 En stock |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Con clip de agarre
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,1223 € - 0,2704 € | 23500 En stock |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,959 € - 2,1202 € | 8 En stock |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 0,0927 € - 0,205 € | 1790 En stock |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,2655 € - 0,2794 € | 250 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,2838 € | 205 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2224 € - 0,2341 € | 531 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,7104 € - 3,7795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 0,4058 € - 0,8971 € | 13600 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
| 0,2251 € - 0,4977 € | 3000 En stock |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,7649 € - 0,8047 € | 100 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
Sin clip de agarre
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,531 € - 1,1737 € | 440 En stock |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,189 € - 0,4178 € | 1500 En stock |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2376 € - 0,5254 € | 60 En stock |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,1626 € - 0,3595 € | 689 En stock |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1068 € - 0,2362 € | 600 En stock |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 0,2529 € - 0,2663 € | 5595 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,175 € - 0,1843 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5686 € - 1,2568 € | 200 En stock |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar