Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | Material | h1 | D | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1903 € - 0,2005 € | 73877 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,2195 € - 0,2312 € | 3238 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Rosa
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,3364 € - 0,3541 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,3044 € - 0,3203 € | 6996 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,2076 € - 0,2076 € | 34415 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar