Menu Search

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color Material h1 D Tipo Compra
0,0484 € - 0,0509 € 25000 En stock
2.1 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,0469 € - 0,0494 € 6661 En stock
2.0 mm
Negro
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,1244 € - 0,1311 € 3489 En stock
3.2 mm
Negro
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,1779 € - 0,1872 € 6779 En stock
1.3 mm
Natural
Silicona
17.8 mm
2.4 mm
0,2166 € - 0,2281 € 45994 En stock
4.0 mm
Natural
Silicona
13.3 mm
10.5 mm
0,435 € - 0,458 € 4681 En stock
6.4 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
12.6 mm
0,0289 € - 0,0304 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
Negro
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,1987 € - 0,2091 € 5186 En stock
2.4 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
4.1 mm
10250068 0,1821 € - 0,1918 € 5413 En stock
4.9 mm
Negro
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,1779 € - 0,1872 € 36000 En stock
1.2 mm
Natural
Silicona
15.5 mm
1.9 mm
0,1862 € - 0,196 € 7473 En stock
2.1 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
3.0 mm
0,4258 € - 0,4482 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
Natural
Goma de Silicona
9.5 mm
1.6 mm
1
0,2862 € - 0,3012 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.9 mm
Natural
Silicona
22.4 mm
8.9 mm
0,2431 € - 0,2558 € 13372 En stock
3.2 mm
Natural
Silicona
23.8 mm
7.0 mm
0,467 € - 0,4919 € 3541 En stock
6.4 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
13.5 mm
0,1807 € - 0,1902 € 37000 En stock
1.6 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
2.8 mm
0,2015 € - 0,2121 € 12079 En stock
2.2 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
3.6 mm
0,2113 € - 0,2224 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
5.0 mm
0,4479 € - 0,4715 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Natural
Goma de Silicona
19.2 mm
8.5 mm
1
0,20 € - 0,2106 € 43495 En stock
2.1 mm
Azul
Silicona
31.8 mm
4.0 mm
  • de 7
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.7 mm 25.4 mm Negro EPDM

10377642

Rango de precios
0,0509 € - 0,0484 €

Niveles de existencias
25000 En stock
Atributos
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.5 mm 15.8 mm Negro EPDM

10377697

Rango de precios
0,0494 € - 0,0469 €

Niveles de existencias
6661 En stock
Atributos
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.0 mm 23.8 mm Negro EPDM

10250044

Rango de precios
0,1311 € - 0,1244 €

Niveles de existencias
3489 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.4 mm 17.8 mm Natural Silicona

10241639

Rango de precios
0,1872 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
6779 En stock
Atributos
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 10.5 mm 13.3 mm Natural Silicona

10249871

Rango de precios
0,2281 € - 0,2166 €

Niveles de existencias
45994 En stock
Atributos
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 12.6 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249901

Rango de precios
0,458 € - 0,435 €

Niveles de existencias
4681 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 1.6 mm 9.5 mm Negro EPDM

10377604

Rango de precios
0,0304 € - 0,0289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.1 mm 15.9 mm Natural Silicona

10241646

Rango de precios
0,2091 € - 0,1987 €

Niveles de existencias
5186 En stock
Atributos
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.9 mm 22.4 mm Negro EPDM

10250068

Rango de precios
0,1918 € - 0,1821 €

Niveles de existencias
5413 En stock
Atributos
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 1.9 mm 15.5 mm Natural Silicona

10241714

Rango de precios
0,1872 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
36000 En stock
Atributos
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.0 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249734

Rango de precios
0,196 € - 0,1862 €

Niveles de existencias
7473 En stock
Atributos
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 1.6 mm 9.5 mm Natural Goma de Silicona

10449608

Rango de precios
0,4482 € - 0,4258 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Goma de Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.9 mm 22.4 mm Natural Silicona

10241677

Rango de precios
0,3012 € - 0,2862 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.0 mm 23.8 mm Natural Silicona

10241660

Rango de precios
0,2558 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
13372 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 13.5 mm 25.4 mm Natural Silicona

10241707

Rango de precios
0,4919 € - 0,467 €

Niveles de existencias
3541 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.8 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249727

Rango de precios
0,1902 € - 0,1807 €

Niveles de existencias
37000 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.6 mm 15.9 mm Natural Silicona

10249765

Rango de precios
0,2121 € - 0,2015 €

Niveles de existencias
12079 En stock
Atributos
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.0 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249802

Rango de precios
0,2224 € - 0,2113 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.5 mm 19.2 mm Natural Goma de Silicona

10457962

Rango de precios
0,4715 € - 0,4479 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Goma de Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.0 mm 31.8 mm Azul Silicona

10288542

Rango de precios
0,2106 € - 0,20 €

Niveles de existencias
43495 En stock
Atributos
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Azul