Menu Search

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color Material h1 D Tipo Compra
10192351 0,7826 € - 0,8235 € 1956 En stock
9.5 mm
Natural
Silicona
28.6 mm
18.5 mm
1
0,0412 € - 0,0434 € 24000 En stock
1.6 mm
Negro
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,6776 € - 0,7129 € 825 En stock
13.6 mm
Blanco
Silicona
14.0 mm
17.4 mm
0,2098 € - 0,2208 € 10699 En stock
2.8 mm
Verde
Silicona
25.4 mm
5.0 mm
0,21 € - 0,221 € 19407 En stock
9.1 mm
Rosa
Silicona
7.0 mm
10.4 mm
1,2645 € - 1,3309 € 103 En stock
22.8 mm
Gris
Silicona
16.0 mm
24.1 mm
0,6101 € - 0,6421 € 643 En stock
14.8 mm
Verde
Silicona
11.0 mm
16.6 mm
0,0662 € - 0,0696 € 8505 En stock
3.6 mm
Rosa
Silicona
5.8 mm
4.0 mm
0,0562 € - 0,0625 € 360752 En stock
Negro
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,9594 € - 1,0104 € 305 En stock
10.9 mm
Rosa
Silicona
38.1 mm
20.5 mm
1
0,061 € - 0,0678 € 124821 En stock
Negro
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
0,0652 € - 0,0685 € 28292 En stock
5.3 mm
Blanco
Silicona
26.4 mm
9.1 mm
1
0,2369 € - 0,2493 € 5000 En stock
11.3 mm
Morado
Silicona
31.8 mm
14.2 mm
1
0,3701 € - 0,3895 € 3238 En stock
14.7 mm
Rojo
Silicona
29.0 mm
17.8 mm
1
0,0455 € - 0,0479 € 25500 En stock
4.3 mm
Rojo
Silicona
26.0 mm
6.4 mm
1
0,2157 € - 0,2272 € 42660 En stock
10.7 mm
Verde
Silicona
31.2 mm
13.7 mm
1
0,3276 € - 0,3448 € 8500 En stock
13.9 mm
Rojo
Silicona
28.9 mm
16.9 mm
1
0,0497 € - 0,0524 € 10492 En stock
4.3 mm
Transparente
Silicona
26.0 mm
7.6 mm
1
0,0731 € - 0,0769 € 3984 En stock
5.8 mm
Gris
Silicona
28.7 mm
8.9 mm
1
0,1328 € - 0,1399 € 2886 En stock
8.5 mm
Naranja
Silicona
29.5 mm
11.7 mm
1
  • de 7
Tapón extraíble de enmascaramiento 18.5 mm 28.6 mm Natural Silicona

10192351

Rango de precios
0,8235 € - 0,7826 €

Niveles de existencias
1956 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.2 mm 15.9 mm Negro EPDM

10377673

Rango de precios
0,0434 € - 0,0412 €

Niveles de existencias
24000 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 17.4 mm 14.0 mm Blanco Silicona

10240595

Rango de precios
0,7129 € - 0,6776 €

Niveles de existencias
825 En stock
Atributos
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Blanco
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.0 mm 25.4 mm Verde Silicona

10288559

Rango de precios
0,2208 € - 0,2098 €

Niveles de existencias
10699 En stock
Atributos
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde
Tapón extraíble de enmascaramiento 10.4 mm 7.0 mm Rosa Silicona

10240953

Rango de precios
0,221 € - 0,21 €

Niveles de existencias
19407 En stock
Atributos
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Rosa
Tapón extraíble de enmascaramiento 24.1 mm 16.0 mm Gris Silicona

10240991

Rango de precios
1,3309 € - 1,2645 €

Niveles de existencias
103 En stock
Atributos
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Gris
Tapón extraíble de enmascaramiento 16.6 mm 11.0 mm Verde Silicona

10240977

Rango de precios
0,6421 € - 0,6101 €

Niveles de existencias
643 En stock
Atributos
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.0 mm 5.8 mm Rosa Silicona

10241011

Rango de precios
0,0696 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
8505 En stock
Atributos
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Rosa
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.2 mm 6.0 mm Negro EPDM

10192436

Rango de precios
0,0625 € - 0,0562 €

Niveles de existencias
360752 En stock
Atributos
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 20.5 mm 38.1 mm Rosa Silicona

10192375

Rango de precios
1,0104 € - 0,9594 €

Niveles de existencias
305 En stock
Atributos
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.2 mm 8.0 mm Negro EPDM

10192450

Rango de precios
0,0678 € - 0,061 €

Niveles de existencias
124821 En stock
Atributos
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 9.1 mm 26.4 mm Blanco Silicona

10350584

Rango de precios
0,0685 € - 0,0652 €

Niveles de existencias
28292 En stock
Atributos
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 14.2 mm 31.8 mm Morado Silicona

10350652

Rango de precios
0,2493 € - 0,2369 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • d1
    11.3 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 17.8 mm 29.0 mm Rojo Silicona

10350690

Rango de precios
0,3895 € - 0,3701 €

Niveles de existencias
3238 En stock
Atributos
  • d1
    14.7 mm
  • h1
    29.0 mm
  • D
    17.8 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 6.4 mm 26.0 mm Rojo Silicona

10350577

Rango de precios
0,0479 € - 0,0455 €

Niveles de existencias
25500 En stock
Atributos
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 13.7 mm 31.2 mm Verde Silicona

10350645

Rango de precios
0,2272 € - 0,2157 €

Niveles de existencias
42660 En stock
Atributos
  • d1
    10.7 mm
  • h1
    31.2 mm
  • D
    13.7 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 16.9 mm 28.9 mm Rojo Silicona

10350683

Rango de precios
0,3448 € - 0,3276 €

Niveles de existencias
8500 En stock
Atributos
  • d1
    13.9 mm
  • h1
    28.9 mm
  • D
    16.9 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.6 mm 26.0 mm Transparente Silicona

10350560

Rango de precios
0,0524 € - 0,0497 €

Niveles de existencias
10492 En stock
Atributos
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    7.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.9 mm 28.7 mm Gris Silicona

10350607

Rango de precios
0,0769 € - 0,0731 €

Niveles de existencias
3984 En stock
Atributos
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 11.7 mm 29.5 mm Naranja Silicona

10350621

Rango de precios
0,1399 € - 0,1328 €

Niveles de existencias
2886 En stock
Atributos
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona