Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | Material | h1 | D | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,089 € - 1,146 € | 1138 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 1,4481 € - 1,5244 € | 27 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 1,6061 € - 1,6913 € | 948 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 0,0484 € - 0,0509 € | 25000 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 0,0469 € - 0,0494 € | 6661 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,1561 € - 0,1644 € | 18000 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,0517 € - 0,0543 € | 9528 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1766 € - 0,1859 € | 9077 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,3391 € - 0,3568 € | 9321 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,6586 € - 0,6933 € | 31998 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,1244 € - 0,1311 € | 3489 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 10250068 | 0,1821 € - 0,1918 € | 5413 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
|
| 0,0289 € - 0,0304 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,2126 € - 0,2237 € | 2479 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,1016 € - 0,107 € | 11436 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,6539 € - 0,6882 € | 12914 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,0562 € - 0,0625 € | 360752 En stock |
|
Negro
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 10377710 | 0,0491 € - 0,0518 € | 7206 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
|
| 0,0352 € - 0,0371 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 0,1199 € - 0,1262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar