Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | Material | h1 | D | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0562 € - 0,0625 € | 360752 En stock |
|
Negro
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 0,4717 € - 0,4965 € | 1988 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Morado
|
Silicona
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,21 € - 0,221 € | 20657 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
Rosa
|
Silicona
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 1,2645 € - 1,3309 € | 103 En stock |
0.898 in
22.8 mm
|
Gris
|
Silicona
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 0,1176 € - 0,1238 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.209 in
5.3 mm
|
Transparente
|
Silicona
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 0,0484 € - 0,0509 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 0,4836 € - 1,0692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Verde
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 0,8202 € - 0,8632 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.724 in
18.4 mm
|
Amarillo
|
Silicona
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,1134 € - 0,1193 € | 36230 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
Amarillo
|
Silicona
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 0,271 € - 0,2854 € | 3494 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
Natural
|
Silicona
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,1242 € - 1,1828 € | 686 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Azul
|
Silicona
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 0,175 € - 0,1843 € | 1898 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 0,1561 € - 0,1644 € | 18000 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,302 € - 0,3179 € | 1347 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
Verde
|
Silicona
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,2148 € - 0,2261 € | 6500 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Verde
|
Silicona
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 0,8798 € - 0,9264 € | 398 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Amarillo
|
Silicona
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 0,4476 € - 0,4709 € | 100 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Verde
|
Silicona
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 1,2719 € - 2,8116 € | 900 En stock |
|
Rojo
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 2,2517 € - 2,37 € | 286 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Negro
|
Silicona
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 0,9594 € - 1,0104 € | 5 En stock |
0.429 in
10.9 mm
|
Rosa
|
Silicona
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar