Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | Material | h1 | D | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0484 € - 0,0509 € | 25000 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 0,0469 € - 0,0494 € | 6661 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,1244 € - 0,1311 € | 3489 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,1872 € | 6779 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,2166 € - 0,2281 € | 45994 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,435 € - 0,458 € | 4681 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,0289 € - 0,0304 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,1987 € - 0,2091 € | 5186 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 10250068 | 0,1821 € - 0,1918 € | 5413 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
|
| 0,1779 € - 0,1872 € | 36000 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,1862 € - 0,196 € | 7473 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,4258 € - 0,4482 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,2862 € - 0,3012 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.193 in
4.9 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,2431 € - 0,2558 € | 13372 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,467 € - 0,4919 € | 3541 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,1807 € - 0,1902 € | 37000 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,2015 € - 0,2121 € | 12079 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,2113 € - 0,2224 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.11 in
2.8 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,4479 € - 0,4715 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 0,20 € - 0,2106 € | 44495 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Azul
|
Silicona
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar