Menu Search

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
31 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color Material h1 D Tipo Compra
0,1244 € - 0,1311 € 4989 En stock
3.2 mm
Negro
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
10250068 0,1821 € - 0,1918 € 413 En stock
4.9 mm
Negro
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
10377710 0,0491 € - 0,0518 € 7206 En stock
1.5 mm
Negro
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,1016 € - 0,107 € 11436 En stock
3.2 mm
Negro
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,0469 € - 0,0494 € 6661 En stock
2.0 mm
Negro
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,1561 € - 0,1644 € 18000 En stock
2.4 mm
Negro
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,0652 € - 0,0685 € 2024 En stock
2.8 mm
Negro
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,1199 € - 0,1262 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,0352 € - 0,0371 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
Negro
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,0517 € - 0,0543 € 9528 En stock
3.0 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,6586 € - 0,6933 € 25998 En stock
6.5 mm
Negro
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,0586 € - 0,0651 € 35445 En stock
Verde
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,0343 € - 0,0361 € 20996 En stock
1.4 mm
Negro
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
1,1559 € - 1,2167 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,6539 € - 0,6882 € 12914 En stock
3.9 mm
Negro
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,2126 € - 0,2237 € 2729 En stock
3.9 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,0289 € - 0,0304 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
Negro
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,0484 € - 0,0509 € 25000 En stock
2.1 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,0562 € - 0,0625 € 360752 En stock
Negro
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,0484 € - 0,0509 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
Negro
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
  • de 2
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.0 mm 23.8 mm Negro EPDM

10250044

Rango de precios
0,1311 € - 0,1244 €

Niveles de existencias
4989 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.9 mm 22.4 mm Negro EPDM

10250068

Rango de precios
0,1918 € - 0,1821 €

Niveles de existencias
413 En stock
Atributos
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.8 mm 17.8 mm Negro EPDM

10377710

Rango de precios
0,0518 € - 0,0491 €

Niveles de existencias
7206 En stock
Atributos
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.5 mm 26.0 mm Negro EPDM

10377741

Rango de precios
0,107 € - 0,1016 €

Niveles de existencias
11436 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.5 mm 15.8 mm Negro EPDM

10377697

Rango de precios
0,0494 € - 0,0469 €

Niveles de existencias
6661 En stock
Atributos
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.0 mm 31.8 mm Negro EPDM

10377727

Rango de precios
0,1644 € - 0,1561 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.0 mm 15.9 mm Negro EPDM

10377734

Rango de precios
0,0685 € - 0,0652 €

Niveles de existencias
2024 En stock
Atributos
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.3 mm 25.4 mm Negro EPDM

10377680

Rango de precios
0,1262 € - 0,1199 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.4 mm 17.8 mm Negro EPDM

10377635

Rango de precios
0,0371 € - 0,0352 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 6.4 mm 25.4 mm Negro EPDM

10377666

Rango de precios
0,0543 € - 0,0517 €

Niveles de existencias
9528 En stock
Atributos
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.5 mm 23.8 mm Negro EPDM

10377772

Rango de precios
0,6933 € - 0,6586 €

Niveles de existencias
25998 En stock
Atributos
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.2 mm 8.0 mm Verde EPDM

10192443

Rango de precios
0,0651 € - 0,0586 €

Niveles de existencias
35445 En stock
Atributos
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Color
    Verde
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.3 mm 16.5 mm Negro EPDM

10377628

Rango de precios
0,0361 € - 0,0343 €

Niveles de existencias
20996 En stock
Atributos
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 16.3 mm 25.4 mm Negro EPDM

10250136

Rango de precios
1,2167 € - 1,1559 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.9 mm 31.8 mm Negro EPDM

10377765

Rango de precios
0,6882 € - 0,6539 €

Niveles de existencias
12914 En stock
Atributos
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 9.8 mm 25.4 mm Negro EPDM

10250075

Rango de precios
0,2237 € - 0,2126 €

Niveles de existencias
2729 En stock
Atributos
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 1.6 mm 9.5 mm Negro EPDM

10377604

Rango de precios
0,0304 € - 0,0289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.7 mm 25.4 mm Negro EPDM

10377642

Rango de precios
0,0509 € - 0,0484 €

Niveles de existencias
25000 En stock
Atributos
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.2 mm 6.0 mm Negro EPDM

10192436

Rango de precios
0,0625 € - 0,0562 €

Niveles de existencias
360752 En stock
Atributos
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.9 mm 15.9 mm Negro EPDM

10377703

Rango de precios
0,0509 € - 0,0484 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM