Menu Search

Tapones de protección roscados PCR

En producción

Los tapones protectores roscados Quick Fit protegen las roscas y las conexiones contra daños durante la producción, el almacenamiento y el envío, garantizando que permanezcan en buenas condiciones y listos para su uso cuando sea necesario. Ellos mantienen contaminantes como la suciedad, el polvo, los escombros y la humedad fuera del orificio.

Oculta el hilo inicial de los hilos estándar femeninos. Son adecuados para diversas aplicaciones, incluidas las de las industrias hidráulica e ingenieril en general. Cubren una amplia gama de tamaños de rosca que cumplen con las normas métricas, de gas y UNF.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTFUPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
25 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca D H h Estándar de rosca Compra
0,4289 € - 0,6672 € Solicite el plazo de entrega aquí
2" x 11
17.5 mm
GAS
0,125 € - 0,1945 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20 x 1.5
26.3 mm
18.2 mm
14.0 mm
Métrica
0,0882 € - 0,1372 € Solicite el plazo de entrega aquí
9/16" x 18
22.6 mm
15.4 mm
10.7 mm
UNF
0,0562 € - 0,0875 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/2" x 20
18.5 mm
15.3 mm
10.5 mm
UNF
0,1427 € - 0,222 € Solicite el plazo de entrega aquí
1" x 11
39.8 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
  • de 2
Tapón roscado 2" x 11 GAS LDPE - PCR Verde

20751012

Rango de precios
0,6672 € - 0,4289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    17.5 mm
  • Medida de la rosca
    2" x 11
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado M20 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751081

Rango de precios
0,1945 € - 0,125 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    18.2 mm
  • D
    26.3 mm
  • h
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón roscado 9/16" x 18 UNF LDPE - PCR Verde

20751142

Rango de precios
0,1372 € - 0,0882 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    15.4 mm
  • D
    22.6 mm
  • h
    10.7 mm
  • Medida de la rosca
    9/16" x 18
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 1/2" x 20 UNF LDPE - PCR Verde

20751135

Rango de precios
0,0875 € - 0,0562 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    15.3 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/2" x 20
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 1" x 11 GAS LDPE - PCR Verde

20750985

Rango de precios
0,222 € - 0,1427 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    16.9 mm
  • D
    39.8 mm
  • h
    10.8 mm
  • Medida de la rosca
    1" x 11
  • Estándar de rosca
    GAS