Los tapones ciegos protegen la chapa de los bordes afilados y sellan las cavidades de los paneles para evitar la entrada de polvo y humedad. Proporcionan un acabado limpio, pueden resistir los ácidos y también amortiguan las vibraciones. Disponibles en varios materiales; el TPE soporta temperaturas de hasta 95 C, el TPR aguanta de -40 C a 135 C, y el PVC soporta hasta 50 C.Protegen contra la entrada de humedad y polvo, son resistentes a los ácidos y amortiguan las vibraciones.Se utilizan en aplicaciones electrónicas y en la industria del automóvil.Se utilizan en chapas metálicas para proteger contra los bordes afilados y son ideales para cerrar las cavidades de los paneles. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Color: Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2Código De La Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | d1 | h | d2 | Material | H | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1765 € - 0,3902 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
PVC
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 0,3475 € - 0,7681 € | 78 En stock |
1.72 in
43.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
PVC
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 0,0514 € - 0,1136 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.366 in
9.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
PVC
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
||
| 0,1584 € - 0,3502 € | 35 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,112 € - 0,2476 € | 3109 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,0789 € - 0,1745 € | 6917 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
PVC
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar