Menu Search

Tapones de obturación

En stock

Los tapones ciegos protegen la chapa de los bordes afilados y sellan las cavidades de los paneles para evitar la entrada de polvo y humedad. Proporcionan un acabado limpio, pueden resistir los ácidos y también amortiguan las vibraciones. Disponibles en varios materiales; el TPE soporta temperaturas de hasta 95 C, el TPR aguanta de -40 C a 135 C, y el PVC soporta hasta 50 C.Protegen contra la entrada de humedad y polvo, son resistentes a los ácidos y amortiguan las vibraciones.Se utilizan en aplicaciones electrónicas y en la industria del automóvil.Se utilizan en chapas metálicas para proteger contra los bordes afilados y son ideales para cerrar las cavidades de los paneles. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Color: Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2Código De La Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
26 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D d1 h d2 Material H Tipo Compra
0,214 € - 0,4731 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,0592 € - 0,1309 € 2603 En stock
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
10071175 0,0877 € - 0,1938 € 300 En stock
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,0494 € - 0,1093 € 7000 En stock
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,0582 € - 0,1287 € 16000 En stock
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
0,1403 € - 0,3103 € 300 En stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
0,4613 € - 0,4857 € 435 En stock
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
0,0592 € - 0,1309 € 41000 En stock
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
10072028 0,0796 € - 0,176 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
0,1403 € - 0,3103 € 1340 En stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,072 € - 0,1591 € 21850 En stock
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,3294 € - 0,7282 € 2700 En stock
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
0,3294 € - 0,7282 € 2000 En stock
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
0,1765 € - 0,3902 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
10072646 0,1765 € - 0,3902 € 1800 En stock
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,196 € - 0,4332 € 2800 En stock
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
0,1093 € - 0,2418 € 1100 En stock
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
0,3475 € - 0,7681 € 78 En stock
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
0,214 € - 0,4731 € 30 En stock
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,3294 € - 0,7282 € 3400 En stock
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
  • de 2
Tapones de obturación 32.0 mm PVC Negro

10071830

Rango de precios
0,4731 € - 0,214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tapones de obturación 15.0 mm PVC Negro

10071083

Rango de precios
0,1309 € - 0,0592 €

Niveles de existencias
2603 En stock
Atributos
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Tapones de obturación 18.7 mm PVC Negro

10071175

Rango de precios
0,1938 € - 0,0877 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Tapones de obturación 9.5 mm PVC Negro

10072387

Rango de precios
0,1093 € - 0,0494 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Tapones de obturación 14.5 mm PVC Negro

10072400

Rango de precios
0,1287 € - 0,0582 €

Niveles de existencias
16000 En stock
Atributos
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Tapones de obturación 25.0 mm PVC Negro

10071168

Rango de precios
0,3103 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Tapones de obturación 57.5 mm PVC Negro

10070499

Rango de precios
0,4857 € - 0,4613 €

Niveles de existencias
435 En stock
Atributos
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Tapones de obturación 14.5 mm PVC Negro

10069851

Rango de precios
0,1309 € - 0,0592 €

Niveles de existencias
41000 En stock
Atributos
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Tapones de obturación 17.0 mm PVC Negro

10072028

Rango de precios
0,176 € - 0,0796 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Tapones de obturación 25.0 mm PVC Negro

10071731

Rango de precios
0,3103 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
1340 En stock
Atributos
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Tapones de obturación 17.7 mm PVC Negro

10072721

Rango de precios
0,1591 € - 0,072 €

Niveles de existencias
21850 En stock
Atributos
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Tapones de obturación 38.5 mm PVC Negro

10082232

Rango de precios
0,7282 € - 0,3294 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Tapones de obturación 38.2 mm PVC Negro

10081815

Rango de precios
0,7282 € - 0,3294 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Tapones de obturación 28.5 mm PVC Negro

10079430

Rango de precios
0,3902 € - 0,1765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Tapones de obturación 28.5 mm PVC Negro

10072646

Rango de precios
0,3902 € - 0,1765 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Tapones de obturación 30.0 mm PVC Negro

10073704

Rango de precios
0,4332 € - 0,196 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Tapones de obturación 22.0 mm PVC Negro

10069769

Rango de precios
0,2418 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Tapones de obturación 43.7 mm PVC Negro

10072554

Rango de precios
0,7681 € - 0,3475 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Tapones de obturación 32.0 mm PVC Negro

10079102

Rango de precios
0,4731 € - 0,214 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tapones de obturación 38.2 mm PVC Negro

10074312

Rango de precios
0,7282 € - 0,3294 €

Niveles de existencias
3400 En stock
Atributos
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm