Menu Search

Tapones de obturación abovedados

En stock

Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.

La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.

Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.

  • Proporcionan resistencia a la corrosión y aislamiento eléctrico.
  • Actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
  • Encajan a la perfección en la abertura que sellan garantizando un ajuste seguro.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEAD, Copoliéster Color: Negro, Blanco, Gris, Natural, Transparente Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
161 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad HD D Color Material H Tipo Compra
0,1996 € - 0,2102 € 1002 En stock
15.9 mm
18.5 mm
Negro
Nylon
13.2 mm
0,4621 € - 1,0217 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.1 mm
33.3 mm
Negro
Nylon
14.3 mm
600 En stock
Negro
PA
0,769 € - 0,8094 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.6 mm
34.0 mm
Negro
Nylon
13.0 mm
0,1199 € - 0,1262 € 18173 En stock
11.1 mm
13.5 mm
Negro
PA
10.3 mm
1
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PA
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PA
0,8958 € - 1,9804 € 1125 En stock
50.8 mm
55.1 mm
Negro
Nylon
14.3 mm
360 En stock
Negro
PA
0,3698 € - 0,8175 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.6 mm
30.9 mm
Negro
Nylon
14.3 mm
0,2017 € - 0,2122 € 15804 En stock
20.6 mm
22.6 mm
Blanco
Nylon
10.6 mm
0,2219 € - 0,2336 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
30.5 mm
Blanco
Nylon
11.5 mm
0,228 € - 0,2815 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.6 mm
13.0 mm
Negro
Nylon
6.5 mm
0,2084 € - 0,2193 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
14.3 mm
Negro
Nylon
6.4 mm
0,5033 € - 1,1127 € 1998 En stock
34.9 mm
38.1 mm
Negro
Nylon
14.3 mm
0,2951 € - 0,6527 € 550 En stock
22.2 mm
25.8 mm
Negro
Nylon
14.3 mm
0,5568 € - 1,2308 € 107 En stock
38.1 mm
42.4 mm
Negro
Nylon
14.3 mm
10261811 4570 En stock
Negro
PA
10163078 0,2258 € - 0,2788 € 16900 En stock
7.1 mm
11.0 mm
Negro
Nylon
7.0 mm
33 En stock
Negro
PA
  • de 9
Tapones de obturación 18.5 mm 13.2 mm 6.4 mm Nylon Negro

10261705

Rango de precios
0,2102 € - 0,1996 €

Niveles de existencias
1002 En stock
Atributos
  • D
    18.5 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    13.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 33.3 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Negro

10261743

Rango de precios
1,0217 € - 0,4621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Negro

10261781


Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PA
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3923509000
Tapones de obturación 34.0 mm 13.0 mm 3.2 mm Nylon Negro

10163061

Rango de precios
0,8094 € - 0,769 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.6 mm
  • H
    13.0 mm
  • HD
    30.6 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Negro

10102640

Rango de precios
0,1262 € - 0,1199 €

Niveles de existencias
18173 En stock
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Negro

10261712


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PA
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tapones de obturación 31.7 mm 34.9 mm 6.4 mm PA Negro

10261750


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PA
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3923509000
Tapones de obturación 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Negro

10261798

Rango de precios
1,9804 € - 0,8958 €

Niveles de existencias
1125 En stock
Atributos
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Negro

10261699


Niveles de existencias
360 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PA
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3923509000
Tapones de obturación 30.9 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Negro

10261736

Rango de precios
0,8175 € - 0,3698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    30.9 mm
  • d1
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    28.6 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Blanco

10103364

Rango de precios
0,2122 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
15804 En stock
Atributos
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Blanco

10103371

Rango de precios
0,2336 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 13.0 mm 6.5 mm 1.2 mm Nylon Negro

10163092

Rango de precios
0,2815 € - 0,228 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.6 mm
  • H
    6.5 mm
  • HD
    9.6 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 14.3 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Negro

10021187

Rango de precios
0,2193 € - 0,2084 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Negro

10261767

Rango de precios
1,1127 € - 0,5033 €

Niveles de existencias
1998 En stock
Atributos
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Negro

10261729

Rango de precios
0,6527 € - 0,2951 €

Niveles de existencias
550 En stock
Atributos
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Negro

10261774

Rango de precios
1,2308 € - 0,5568 €

Niveles de existencias
107 En stock
Atributos
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Negro

10261811


Niveles de existencias
4570 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PA
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3923509000
Tapones de obturación 11.0 mm 7.0 mm 1.6 mm Nylon Negro

10163078

Rango de precios
0,2788 € - 0,2258 €

Niveles de existencias
16900 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm PA Negro

10261804


Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PA
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3923509000