Menu Search

Tapones de obturación 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Blanco

Este tapón de obturación de tipo cúpula está hecho de nylon negro y estabilizado por calor según la norma UL94 -V2 para ajustarse a un grosor de panel de 3,2 mm. Fácil de introducir en los orificios del panel para obturarlos y proteger de los bordes afilados. El perfil está diseñado con un respiradero abierto para favorecer la ventilación.
Referencia de Essentra:

10103371

Número de pieza del fabricante:

462738

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2336 €
5000 + 0,2219 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

233,60 €

1000 x 0,2336 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 30.5 mm
d1 25.4 mm
H 11.5 mm
HD 25.4 mm
Color Blanco
Material Nylon
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros