Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.
Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEAD, Copoliéster Color: Negro, Blanco, Gris, Natural, Transparente Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | HD | D | Color | Material | H | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9883 € - 2,185 € | 2397 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Blanco
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,199 € - 0,2094 € | 14000 En stock |
0.508 in
12.9 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,207 € - 0,2179 € | 10731 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
15 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|||
2000 En stock |
|
|
Blanco
|
PA
|
|
|
|||
0,1989 € - 0,2094 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Blanco
|
PA
|
|
|
|||
0,3698 € - 0,8175 € | 4500 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Blanco
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,2341 € - 0,2464 € | 42310 En stock |
0.252 in
6.40 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
0,452 € - 0,4757 € | 32206 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
0,1827 € - 0,1922 € | 19220 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,536 € - 0,5642 € | 21980 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
10021040 | 0,1773 € - 0,1866 € | 2765 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
0,1528 € - 0,1609 € | 100 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
0,2868 € - 0,3018 € | 60783 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
0,1199 € - 0,1262 € | 18223 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negro
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
10102688 | 0,2084 € - 0,2193 € | 9074 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
|
10103319 | 0,1058 € - 0,1114 € | 14300 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Blanco
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|
0,1407 € - 0,1482 € | 1248 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Blanco
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,1996 € - 0,2102 € | 1002 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar