Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.
Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEAD, Copoliéster Color: Negro, Blanco, Gris, Natural, Transparente Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | HD | D | Color | Material | H | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1909 € - 0,2008 € | 300 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,4492 € - 0,4728 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 0,4536 € - 0,4773 € | 5968 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 10021040 | 0,1773 € - 0,1866 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
| 0,134 € - 0,1474 € | 26900 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,207 € - 0,2179 € | 4731 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,452 € - 0,4757 € | 22208 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,1318 € - 0,1388 € | 59800 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,2044 € - 0,2151 € | 6030 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,1528 € - 0,1609 € | 100 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 15 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|||
| 0,1963 € - 0,2066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.78 in
19.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,3698 € - 0,8175 € | 10300 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Blanco
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Blanco
|
PA
|
|
|
|||
| 0,1856 € - 0,1953 € | 30177 En stock |
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
| 2000 En stock |
|
|
Blanco
|
PA
|
|
|
|||
| 0,395 € - 0,4165 € | 2237 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,2868 € - 0,3018 € | 90583 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Blanco
|
PA
|
|
|
|||
| 0,9041 € - 1,9986 € | 2000 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Blanco
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar