Menu Search

Tapones de obturación abovedados

En stock

Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.

La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.

Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.

  • Proporcionan resistencia a la corrosión y aislamiento eléctrico.
  • Actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
  • Encajan a la perfección en la abertura que sellan garantizando un ajuste seguro.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEAD, Copoliéster Color: Negro, Blanco, Gris, Natural, Transparente Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
161 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad HD D Color Material H Tipo Compra
0,1199 € - 0,1262 € 19173 En stock
11.1 mm
13.5 mm
Negro
PA
10.3 mm
1
10102688 0,2084 € - 0,2193 € 5370 En stock
20.6 mm
22.6 mm
Negro
Nylon
10.6 mm
10102619 0,1093 € - 0,1151 € 4702 En stock
6.4 mm
8.0 mm
Negro
PA
8.0 mm
1
10103319 0,1058 € - 0,1114 € 14300 En stock
8.0 mm
9.5 mm
Blanco
Nylon
8.0 mm
1
10102626 0,1093 € - 0,1151 € 20130 En stock
8.0 mm
9.5 mm
Negro
PA
8.0 mm
1
10102664 0,1448 € - 0,1524 € 6003 En stock
14.3 mm
16.7 mm
Negro
PA
10.3 mm
1
0,1262 € - 0,1329 € 14953 En stock
12.7 mm
14.6 mm
Negro
PA
10.3 mm
1
0,1407 € - 0,1482 € 1248 En stock
15.9 mm
18.2 mm
Blanco
Nylon
10.3 mm
1
10102695 0,2301 € - 0,2421 € 9385 En stock
25.4 mm
30.5 mm
Negro
Nylon
11.5 mm
0,1996 € - 0,2102 € 2 En stock
15.9 mm
18.5 mm
Negro
Nylon
13.2 mm
0,1093 € - 0,1151 € 16520 En stock
9.5 mm
12.0 mm
Negro
PA
10.0 mm
1
0,4621 € - 1,0217 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.1 mm
33.3 mm
Negro
Nylon
14.3 mm
10103333 0,1163 € - 0,1224 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
13.5 mm
Blanco
Nylon
10.3 mm
1
0,2084 € - 0,2193 € 830 En stock
12.7 mm
Blanco
PA
10.3 mm
1
0,1908 € - 0,2008 € 100 En stock
8.0 mm
Blanco
PA
8.0 mm
1
10261811 4570 En stock
Negro
PA
10163078 0,2258 € - 0,2788 € 9900 En stock
7.1 mm
11.0 mm
Negro
Nylon
7.0 mm
0,2166 € - 0,2279 € 134 En stock
14.3 mm
Blanco
PA
10.3 mm
1
0,7232 € - 0,7619 € 295 En stock
38.0 mm
Blanco
PA
11.5 mm
1
0,3003 € - 0,3164 € 510 En stock
19.0 mm
Blanco
PA
10.3 mm
1
  • de 9
Tapones de obturación 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Negro

10102640

Rango de precios
0,1262 € - 0,1199 €

Niveles de existencias
19173 En stock
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Negro

10102688

Rango de precios
0,2193 € - 0,2084 €

Niveles de existencias
5370 En stock
Atributos
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Negro

10102619

Rango de precios
0,1151 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
4702 En stock
Atributos
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Blanco

10103319

Rango de precios
0,1114 € - 0,1058 €

Niveles de existencias
14300 En stock
Atributos
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Negro

10102626

Rango de precios
0,1151 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
20130 En stock
Atributos
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Negro

10102664

Rango de precios
0,1524 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
6003 En stock
Atributos
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Negro

10102657

Rango de precios
0,1329 € - 0,1262 €

Niveles de existencias
14953 En stock
Atributos
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Blanco

10103357

Rango de precios
0,1482 € - 0,1407 €

Niveles de existencias
1248 En stock
Atributos
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Negro

10102695

Rango de precios
0,2421 € - 0,2301 €

Niveles de existencias
9385 En stock
Atributos
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 18.5 mm 13.2 mm 6.4 mm Nylon Negro

10261705

Rango de precios
0,2102 € - 0,1996 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • D
    18.5 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    13.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm PA Negro

10102633

Rango de precios
0,1151 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
16520 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 33.3 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Negro

10261743

Rango de precios
1,0217 € - 0,4621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Blanco

10103333

Rango de precios
0,1224 € - 0,1163 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Blanco

10355527

Rango de precios
0,2193 € - 0,2084 €

Niveles de existencias
830 En stock
Atributos
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    PA
Tapones de obturación 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Blanco

10355497

Rango de precios
0,2008 € - 0,1908 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    PA
Tapones de obturación 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Negro

10261811


Niveles de existencias
4570 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PA
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3923509000
Tapones de obturación 11.0 mm 7.0 mm 1.6 mm Nylon Negro

10163078

Rango de precios
0,2788 € - 0,2258 €

Niveles de existencias
9900 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Blanco

10355534

Rango de precios
0,2279 € - 0,2166 €

Niveles de existencias
134 En stock
Atributos
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    PA
Tapones de obturación 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Blanco

10355602

Rango de precios
0,7619 € - 0,7232 €

Niveles de existencias
295 En stock
Atributos
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    PA
Tapones de obturación 23.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Blanco

10355565

Rango de precios
0,3164 € - 0,3003 €

Niveles de existencias
510 En stock
Atributos
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    PA