Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.
Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Natural Código De La Serie: , SR1011
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Forma del cabezal | h | Color | H | d | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1171 € - 0,1231 € | 25845 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
Abovedadas
|
0.335 in
8.5 mm
|
Negro
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,1171 € - 0,1231 € | 3086 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Abovedadas
|
0.157 in
4.0 mm
|
Negro
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
| 0,1171 € - 0,1231 € | 4632 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
Abovedadas
|
0.315 in
8.0 mm
|
Blanco
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| 0,1171 € - 0,1231 € | 10913 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
Abovedadas
|
0.354 in
9.0 mm
|
Blanco
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 0,1171 € - 0,1231 € | 8218 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
Abovedadas
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negro
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 0,1592 € - 0,1768 € | 8698 En stock |
0.992 in
25.2 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3
|
||
| 0,2667 € - 0,2807 € | 8130 En stock |
1.591 in
40.4 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natural
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.48 in
37.6 mm
|
1
|
||
| 0,1171 € - 0,1231 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
Abovedadas
|
0.315 in
8.0 mm
|
Blanco
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 0,1171 € - 0,1231 € | 614721 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Abovedadas
|
0.295 in
7.5 mm
|
Blanco
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 0,1171 € - 0,1231 € | 11495 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
Abovedadas
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negro
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,1064 € - 0,1182 € | 53430 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 0,1171 € - 0,1231 € | 11539 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Abovedadas
|
0.295 in
7.5 mm
|
Negro
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,1171 € - 0,1231 € | 6 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Abovedadas
|
0.354 in
9.0 mm
|
Blanco
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,1171 € - 0,1231 € | 557 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Abovedadas
|
0.354 in
9.0 mm
|
Blanco
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,1171 € - 0,1231 € | 304 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
Abovedadas
|
0.315 in
8.0 mm
|
Blanco
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
4
|
||
| 0,1171 € - 0,1231 € | 46430 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Abovedadas
|
0.335 in
8.5 mm
|
Blanco
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
| 0,1171 € - 0,1231 € | 17200 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
Abovedadas
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| 0,0839 € - 0,0883 € | 2386 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
Negro
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
| 0,0839 € - 0,0883 € | 1450 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Abovedadas
|
0.197 in
5.0 mm
|
Blanco
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
| 0,0839 € - 0,0883 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.295 in
7.5 mm
|
Abovedadas
|
0.197 in
5.0 mm
|
Negro
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar