Menu Search

Tapones de extracción rápida

En stock

Los tapones de cierre rápido proporcionan un sellado seguro para las mangueras. Permanecen unidos durante su uso. Diseñados como racores macho para las series ISO A e ISO B. Puede soportar temperaturas desde -40 C hasta 135 C.Racores macho para las series ISO A e ISO B.Proporcionan una gran protección contra la suciedad, la humedad y la corrosión y evitan fugas.Pueden soportar temperaturas de -40 C a 135 C. Material: TPE Color: Azul, Verde, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1182

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
40 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Serie Color D Medidas d Estándar de rosca Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
ISO B
Verde
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,7487 € - 0,7877 € 525 En stock
ISO A
Azul
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,4208 € - 1,4952 € 150 En stock
ISO A
Azul
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
1,1466 € - 1,2071 € 350 En stock
ISO A
Azul
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
0,8231 € - 0,8666 € 99 En stock
ISO B
Azul
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,1466 € - 1,2071 € 150 En stock
ISO B
Azul
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
Solicite el plazo de entrega aquí
ISO B
Verde
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
0,7487 € - 0,7877 € Solicite el plazo de entrega aquí
ISO B
Verde
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4208 € - 1,4952 € 428 En stock
ISO A
Amarillo
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
1,1466 € - 1,2071 € 600 En stock
ISO B
Amarillo
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8231 € - 0,8666 € 300 En stock
ISO B
Amarillo
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,1466 € - 1,2071 € 736 En stock
ISO A
Amarillo
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
450 En stock
ISO A
Verde
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
300 En stock
ISO A
Verde
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,8231 € - 0,8666 € 600 En stock
ISO A
Rojo
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7738 € - 0,8143 € 771 En stock
ISO B
Rojo
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,7487 € - 0,7877 € Solicite el plazo de entrega aquí
ISO A
Amarillo
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,7738 € - 0,8143 € 253 En stock
ISO A
Rojo
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7487 € - 0,7877 € 244 En stock
ISO B
Rojo
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4208 € - 1,4952 € 145 En stock
ISO B
Rojo
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
  • de 2
Tapón de extracción rápida ISO B TPE Verde

10293911


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida Azul ISO A

10293959

Rango de precios
0,7877 € - 0,7487 €

Niveles de existencias
525 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida ISO A TPE Azul

10293997

Rango de precios
1,4952 € - 1,4208 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Medidas
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Tapón de extracción rápida ISO A TPE Azul

10293980

Rango de precios
1,2071 € - 1,1466 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida ISO B TPE Azul

10294024

Rango de precios
0,8666 € - 0,8231 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida Azul ISO B

10294031

Rango de precios
1,2071 € - 1,1466 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida ISO B TPE Verde

10293942


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Medidas
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Tapón de extracción rápida ISO B TPE Verde

10293904

Rango de precios
0,7877 € - 0,7487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida ISO A TPE Amarillo

10293799

Rango de precios
1,4952 € - 1,4208 €

Niveles de existencias
428 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Medidas
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Tapón de extracción rápida ISO B TPE Amarillo

10293836

Rango de precios
1,2071 € - 1,1466 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida ISO B TPE Amarillo

10293829

Rango de precios
0,8666 € - 0,8231 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida ISO A TPE Amarillo

10293782

Rango de precios
1,2071 € - 1,1466 €

Niveles de existencias
736 En stock
Atributos
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida ISO A TPE Verde

10293874


Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida ISO A TPE Verde

10293867


Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida ISO A TPE Rojo

10293676

Rango de precios
0,8666 € - 0,8231 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida ISO B TPE Rojo

10293713

Rango de precios
0,8143 € - 0,7738 €

Niveles de existencias
771 En stock
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida Amarillo ISO A

10293751

Rango de precios
0,7877 € - 0,7487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida ISO A TPE Rojo

10293669

Rango de precios
0,8143 € - 0,7738 €

Niveles de existencias
253 En stock
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida ISO B TPE Rojo

10293706

Rango de precios
0,7877 € - 0,7487 €

Niveles de existencias
244 En stock
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida ISO B TPE Rojo

10293744

Rango de precios
1,4952 € - 1,4208 €

Niveles de existencias
145 En stock
Atributos
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Medidas
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Serie
    ISO B