Menu Search

Tapón de extracción rápida ISO A TPE Azul

Este tapón antipolvo macho de fácil liberación es un accesorio adecuado para taponar las series ISO A e ISO B. Esta diseñado para permanecer sujeto a la manguera. Ofrece una protección excelente contra suciedad, humedad y corrosión. Este accesorio está hecho de TPE/TPV azul.
Referencia de Essentra:

10293997

Número de pieza del fabricante:

499800

150 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 749 1,4559 €
750 + 1,3834 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

218,39 €

150 x 1,4559 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 38.0 mm
d 36.5 mm
Medidas 25.4 mm
Estándar de rosca ISO A
Serie ISO A
Material TPE
Color Azul
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros