Menu Search

Tapón de extracción rápida ISO B TPE Amarillo

Este tapón antipolvo macho de fácil liberación es un accesorio adecuado para taponar las series ISO A e ISO B. Esta diseñado para permanecer sujeto a la manguera. Ofrece una protección excelente contra suciedad, humedad y corrosión. Este accesorio está hecho de TPE/TPV amarillo.
Referencia de Essentra:

10293836

Número de pieza del fabricante:

499784

600 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 749 1,2071 €
750 + 1,1466 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

181,07 €

150 x 1,2071 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 37.0 mm
d 32.7 mm
Estándar de rosca ISO B
Serie ISO B
Material TPE
Color Amarillo
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros