Menu Search

Tapones de ajuste a presión

En stock

Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.

Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.

Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.

  • Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme.
  • Cuentan con una pestaña central en la parte superior que proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo.
  • Adecuados para roscas métricas, BSP y UNF.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Rojo, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 4 - De alta resistencia
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
59 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color d h D Estándar de rosca Tipo Compra
0,0843 € - 0,1863 € Solicite el plazo de entrega aquí
11/16
Amarillo
15.5 mm
7.4 mm
Rosca UNF
1
0,1176 € - 0,26 € 17609 En stock
9/16
Amarillo
12.6 mm
7.4 mm
Rosca UNF
1
0,0374 € - 0,0582 € 5000 En stock
5/8 in; 7/8 in
Rojo
9.8 mm
27.5 mm
Roscas Gas
4 - De alta resistencia
0,0515 € - 0,0801 € Solicite el plazo de entrega aquí
M26; 1;1/16 in
Rojo
11.0 mm
31.6 mm
Rosca UNF
4 - De alta resistencia
0,0381 € - 0,0594 € Solicite el plazo de entrega aquí
11/16 in
Rojo
7.2 mm
24.0 mm
Rosca UNF
4 - De alta resistencia
0,0198 € - 0,0308 € 15000 En stock
1/8 in; M10
Rojo
5.7 mm
14.3 mm
Roscas Gas
4 - De alta resistencia
0,0669 € - 0,1041 € 1800 En stock
M30; 1;3/6 in
Rojo
12.0 mm
37.5 mm
Rosca métrica
4 - De alta resistencia
0,0219 € - 0,0341 € 20000 En stock
1/4 in; 1/2 in
Rojo
8.2 mm
17.6 mm
Roscas Gas
4 - De alta resistencia
0,0304 € - 0,0472 € Solicite el plazo de entrega aquí
7/16 in
Rojo
6.0 mm
15.8 mm
Rosca UNF
4 - De alta resistencia
0,043 € - 0,0669 € 2000 En stock
3/4 in
Rojo
11.0 mm
31.6 mm
Roscas Gas
4 - De alta resistencia
0,0451 € - 0,0702 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24
Rojo
12.1 mm
31.8 mm
Rosca métrica
4 - De alta resistencia
0,0381 € - 0,0594 € 90 En stock
M18
Rojo
7.1 mm
24.0 mm
Rosca métrica
4 - De alta resistencia
0,0774 € - 0,1204 € 99 En stock
1;1/4 in
Rojo
12.7 mm
55.0 mm
Roscas Gas
4 - De alta resistencia
0,0243 € - 0,0379 € 15000 En stock
3/8 in; M16
Rojo
8.0 mm
21.7 mm
Roscas Gas
4 - De alta resistencia
0,0818 € - 0,1273 € 2000 En stock
1;1/2 in
Rojo
10.2 mm
49.5 mm
Roscas Gas
4 - De alta resistencia
0,0568 € - 0,0883 € Solicite el plazo de entrega aquí
1 in
Rojo
12.8 mm
37.5 mm
Roscas Gas
4 - De alta resistencia
0,1063 € - 0,1653 € 100 En stock
2 in
Rojo
11.0 mm
67.8 mm
Roscas Gas
4 - De alta resistencia
0,0362 € - 0,0563 € 4500 En stock
M14; 9/16 in
Rojo
5.0 mm
18.8 mm
Rosca métrica
4 - De alta resistencia
0,0374 € - 0,0582 € 20000 En stock
1/2 inM20
Rojo
9.4 mm
26.0 mm
Roscas Gas
4 - De alta resistencia
  • de 3
Tapón de ajuste a presión UNF 11/16" UNF Amarillo PEBD

10158791

Rango de precios
0,1863 € - 0,0843 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    11/16
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 9/16" UNF Amarillo PEBD

10158876

Rango de precios
0,26 € - 0,1176 €

Niveles de existencias
17609 En stock
Atributos
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    9/16
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión NPT;UNF 5/8" Gas Rojo LDPE - PIR

20573348

Rango de precios
0,0582 € - 0,0374 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • Medida de la rosca
    5/8 in; 7/8 in
  • Estándar de rosca
    Roscas Gas
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión Métrica;UNF 1 1/16" UNF Rojo LDPE - PIR

20573423

Rango de precios
0,0801 € - 0,0515 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    M26; 1;1/16 in
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón de ajuste a presión UNF 11/16" UNF Rojo LDPE - PIR

20573416

Rango de precios
0,0594 € - 0,0381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.2 mm
  • Medida de la rosca
    11/16 in
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión NPT;Métrica 1/8" Gas Rojo LDPE - PIR

20573300

Rango de precios
0,0308 € - 0,0198 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/8 in; M10
  • Estándar de rosca
    Roscas Gas
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión Métrica;UNF M39 Rojo LDPE - PIR

20573461

Rango de precios
0,1041 € - 0,0669 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M30; 1;3/6 in
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión NPT;UNF 1/4" Gas Rojo LDPE - PIR

20573317

Rango de precios
0,0341 € - 0,0219 €

Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in; 1/2 in
  • Estándar de rosca
    Roscas Gas
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión UNF 7/16" UNF Rojo LDPE - PIR

20573409

Rango de precios
0,0472 € - 0,0304 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    15.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    7/16 in
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión NPT 3/4" Gas Rojo LDPE - PIR

20573355

Rango de precios
0,0669 € - 0,043 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in
  • Estándar de rosca
    Roscas Gas
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión Métrica;UNF M24 Rojo LDPE - PIR

20573454

Rango de precios
0,0702 € - 0,0451 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    M24
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión Métrica;UNF M18 Rojo LDPE - PIR

20573447

Rango de precios
0,0594 € - 0,0381 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Medida de la rosca
    M18
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión NPT 1,1/2" Gas Rojo LDPE - PIR

20573379

Rango de precios
0,1204 € - 0,0774 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Medida de la rosca
    1;1/4 in
  • Estándar de rosca
    Roscas Gas
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión NPT;Métrica 3/8" Gas Rojo LDPE - PIR

20573324

Rango de precios
0,0379 € - 0,0243 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in; M16
  • Estándar de rosca
    Roscas Gas
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión NPT 1,1/4" Gas Rojo LDPE - PIR

20573386

Rango de precios
0,1273 € - 0,0818 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • Medida de la rosca
    1;1/2 in
  • Estándar de rosca
    Roscas Gas
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión NPT 1" Gas Rojo LDPE - PIR

20573362

Rango de precios
0,0883 € - 0,0568 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • Medida de la rosca
    1 in
  • Estándar de rosca
    Roscas Gas
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión NPT 2" Gas Rojo LDPE - PIR

20573393

Rango de precios
0,1653 € - 0,1063 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • D
    67.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    2 in
  • Estándar de rosca
    Roscas Gas
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión Métrica;UNF M14 Rojo LDPE - PIR

20573430

Rango de precios
0,0563 € - 0,0362 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • D
    18.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M14; 9/16 in
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión NPT;Métrica 1/2" Gas Rojo LDPE - PIR

20573331

Rango de precios
0,0582 € - 0,0374 €

Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 inM20
  • Estándar de rosca
    Roscas Gas
  • Color
    Rojo