Menu Search

Tapón de ajuste a presión UNF 7/16" UNF Rojo LDPE - PIR

Estos tapones de ajuste a presión en PEBD rojo son fáciles y rápidos de instalar, proporcionando con un solo giro un ajuste firme una vez se ha insertado a presión en su posición. El único nervio encaja de forma segura en una rosca. Una pestaña central en la parte superior ofrece un agarre seguro para apretar y retirar. Además, son compatibles con roscas UNF.
Referencia de Essentra:

20573409

Número de pieza del fabricante:

20573409

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,0485 €
5000 - 24999 0,0346 €
25000 + 0,0312 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

24,25 €

500 x 0,0485 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 15.8 mm
h 6.0 mm
Medida de la rosca 7/16 in
Estándar de rosca Rosca UNF
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 4
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros