Menu Search

Tapón de ajuste a presión Métrica;UNF M39 Rojo LDPE - PIR

Estos tapones de ajuste a presión en PEBD rojo son fáciles y rápidos de instalar, proporcionando con un solo giro un ajuste firme una vez se ha insertado a presión en su posición. El único nervio encaja de forma segura en una rosca. Una pestaña central en la parte superior ofrece un agarre seguro para apretar y retirar. Además, son compatibles con roscas métricas y UNF.
Referencia de Essentra:

20573461

Número de pieza del fabricante:

20573461

1800 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,1069 €
2000 - 9999 0,0763 €
10000 + 0,0687 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

21,38 €

200 x 0,1069 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 37.5 mm
h 12.0 mm
Medida de la rosca M30; 1;3/6 in
Estándar de rosca Rosca métrica
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 4
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros