Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.
Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.
Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Rojo, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | d | h | D | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0843 € - 0,1863 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11/16
|
Amarillo
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,2423 € - 0,5355 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1-3/16
|
Amarillo
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,0818 € - 0,1273 € | 2000 En stock |
1;1/2 in
|
Rojo
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Roscas Gas
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 0,0515 € - 0,0801 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M26; 1;1/16 in
|
Rojo
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Rosca UNF
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 0,0198 € - 0,0308 € | 15000 En stock |
1/8 in; M10
|
Rojo
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Roscas Gas
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 0,043 € - 0,0669 € | 2000 En stock |
3/4 in
|
Rojo
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Roscas Gas
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 0,1063 € - 0,1653 € | 100 En stock |
2 in
|
Rojo
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Roscas Gas
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 0,0568 € - 0,0883 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
|
Rojo
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Roscas Gas
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 0,0374 € - 0,0582 € | 20000 En stock |
1/2 inM20
|
Rojo
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Roscas Gas
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 0,0774 € - 0,1204 € | 99 En stock |
1;1/4 in
|
Rojo
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Roscas Gas
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 0,0669 € - 0,1041 € | 1800 En stock |
M30; 1;3/6 in
|
Rojo
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Rosca métrica
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 0,0381 € - 0,0594 € | 90 En stock |
M18
|
Rojo
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Rosca métrica
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 0,0304 € - 0,0472 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7/16 in
|
Rojo
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Rosca UNF
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 0,0374 € - 0,0582 € | 5000 En stock |
5/8 in; 7/8 in
|
Rojo
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Roscas Gas
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 0,0243 € - 0,0379 € | 15000 En stock |
3/8 in; M16
|
Rojo
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Roscas Gas
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 0,0219 € - 0,0341 € | 20000 En stock |
1/4 in; 1/2 in
|
Rojo
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Roscas Gas
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 0,0451 € - 0,0702 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24
|
Rojo
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Rosca métrica
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 0,0362 € - 0,0563 € | 4500 En stock |
M14; 9/16 in
|
Rojo
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Rosca métrica
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 0,0381 € - 0,0594 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11/16 in
|
Rojo
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Rosca UNF
|
4 - De alta resistencia
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar