Menu Search

Tapones de ajuste a presión

En stock

Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.

Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.

Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.

  • Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme.
  • Cuentan con una pestaña central en la parte superior que proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo.
  • Adecuados para roscas métricas, BSP y UNF.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Rojo, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
59 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color d h D Estándar de rosca Tipo Compra
0,0583 € - 0,0907 € Solicite el plazo de entrega aquí
1 in
Rojo
12.8 mm
37.5 mm
Roscas Gas
4
0,0529 € - 0,0823 € Solicite el plazo de entrega aquí
M26; 1;1/16 in
Rojo
11.0 mm
31.6 mm
Rosca UNF
4
0,0392 € - 0,061 € 90 En stock
M18
Rojo
7.1 mm
24.0 mm
Rosca métrica
4
0,0687 € - 0,1069 € 1800 En stock
M30; 1;3/6 in
Rojo
12.0 mm
37.5 mm
Rosca métrica
4
0,0372 € - 0,0579 € 4500 En stock
M14; 9/16 in
Rojo
5.0 mm
18.8 mm
Rosca métrica
4
0,0794 € - 0,1236 € 99 En stock
1;1/4 in
Rojo
12.7 mm
55.0 mm
Roscas Gas
4
0,0441 € - 0,0687 € 2000 En stock
3/4 in
Rojo
11.0 mm
31.6 mm
Roscas Gas
4
0,0463 € - 0,0721 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24
Rojo
12.1 mm
31.8 mm
Rosca métrica
4
0,0392 € - 0,061 € Solicite el plazo de entrega aquí
11/16 in
Rojo
7.2 mm
24.0 mm
Rosca UNF
4
0,0866 € - 0,1914 € Solicite el plazo de entrega aquí
11/16
Amarillo
15.5 mm
7.4 mm
Rosca UNF
1
0,0603 € - 0,1333 € Solicite el plazo de entrega aquí
5/8 in x 18 UNF/JIC
Azul
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
0,1487 € - 0,3288 € 8700 En stock
1-1/16-12
Amarillo
24.7 mm
7.4 mm
Rosca UNF
1
0,2752 € - 0,6083 € 83900 En stock
5/16 in
Amarillo
6.7 mm
6.0 mm
Rosca UNF
1
0,0608 € - 0,1345 € 7138 En stock
9/16 in x 18 UNF/JIC
Azul
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
0,0586 € - 0,1296 € 10950 En stock
7/16 in x 20 UNF/JIC
Azul
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
0,0486 € - 0,1075 € 172 En stock
Without Lugs
Rojo
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
0,321 € - 0,7097 € 5535 En stock
1-5/16
Amarillo
30.9 mm
8.6 mm
Rosca UNF
1
0,2585 € - 0,5715 € 1400 En stock
1-1/4
Amarillo
29.5 mm
8.6 mm
Rosca UNF
1
0,0806 € - 0,1129 € 55800 En stock
1/2
Amarillo
11.1 mm
6.9 mm
Rosca UNF
1
0,1024 € - 0,2264 € Solicite el plazo de entrega aquí
7/8
Amarillo
20.3 mm
7.4 mm
Rosca UNF
1
  • de 3
Tapón de ajuste a presión NPT 1" Gas Rojo LDPE - PIR

20573362

Rango de precios
0,0907 € - 0,0583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • Medida de la rosca
    1 in
  • Estándar de rosca
    Roscas Gas
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión Métrica;UNF 1 1/16" UNF Rojo LDPE - PIR

20573423

Rango de precios
0,0823 € - 0,0529 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    M26; 1;1/16 in
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón de ajuste a presión Métrica;UNF M18 Rojo LDPE - PIR

20573447

Rango de precios
0,061 € - 0,0392 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Medida de la rosca
    M18
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión Métrica;UNF M39 Rojo LDPE - PIR

20573461

Rango de precios
0,1069 € - 0,0687 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M30; 1;3/6 in
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión Métrica;UNF M14 Rojo LDPE - PIR

20573430

Rango de precios
0,0579 € - 0,0372 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • D
    18.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M14; 9/16 in
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión NPT 1,1/2" Gas Rojo LDPE - PIR

20573379

Rango de precios
0,1236 € - 0,0794 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Medida de la rosca
    1;1/4 in
  • Estándar de rosca
    Roscas Gas
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión NPT 3/4" Gas Rojo LDPE - PIR

20573355

Rango de precios
0,0687 € - 0,0441 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in
  • Estándar de rosca
    Roscas Gas
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión Métrica;UNF M24 Rojo LDPE - PIR

20573454

Rango de precios
0,0721 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    M24
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión UNF 11/16" UNF Rojo LDPE - PIR

20573416

Rango de precios
0,061 € - 0,0392 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.2 mm
  • Medida de la rosca
    11/16 in
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión UNF 11/16" UNF Amarillo PEBD

10158791

Rango de precios
0,1914 € - 0,0866 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    11/16
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión 14.3 mm (D) (H) Azul

10085172

Rango de precios
0,1333 € - 0,0603 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Color
    Azul
Tapón de ajuste a presión UNF 1-1/16-12" UNF Amarillo PEBD

10158715

Rango de precios
0,3288 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
8700 En stock
Atributos
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/16-12
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 5/16" UNF Amarillo PEBD

10158838

Rango de precios
0,6083 € - 0,2752 €

Niveles de existencias
83900 En stock
Atributos
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    5/16 in
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm Azul LDPE - PIR

10085165

Rango de precios
0,1345 € - 0,0608 €

Niveles de existencias
7138 En stock
Atributos
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Color
    Azul
Tapón de ajuste a presión UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm Azul LDPE - PIR

10085141

Rango de precios
0,1296 € - 0,0586 €

Niveles de existencias
10950 En stock
Atributos
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Color
    Azul
Tapón de montaje a presión 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR Rojo

10085226

Rango de precios
0,1075 € - 0,0486 €

Niveles de existencias
172 En stock
Atributos
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Medida de la rosca
    Without Lugs
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión UNF 1-5/16" UNF Amarillo PEBD

10158746

Rango de precios
0,7097 € - 0,321 €

Niveles de existencias
5535 En stock
Atributos
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/16
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 1-1/4" UNF Amarillo PEBD

10158722

Rango de precios
0,5715 € - 0,2585 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/4
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 1/2" UNF Amarillo PEBD

10158777

Rango de precios
0,1129 € - 0,0806 €

Niveles de existencias
55800 En stock
Atributos
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Medida de la rosca
    1/2
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 7/8" UNF Amarillo PEBD

10158869

Rango de precios
0,2264 € - 0,1024 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    7/8
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo