Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.
Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.
Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Rojo, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | d | h | D | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2752 € - 0,6083 € | 83900 En stock |
5/16 in
|
Amarillo
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,0806 € - 0,1129 € | 45800 En stock |
1/2
|
Amarillo
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,321 € - 0,7097 € | 3535 En stock |
1-5/16
|
Amarillo
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,2585 € - 0,5715 € | 1400 En stock |
1-1/4
|
Amarillo
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,0788 € - 0,1742 € | 14100 En stock |
Without Lugs
|
Rojo
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
|
||
| 0,1487 € - 0,3288 € | 8400 En stock |
1-1/16-12
|
Amarillo
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,2488 € - 0,55 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1-3/16
|
Amarillo
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,0866 € - 0,1914 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11/16
|
Amarillo
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,0486 € - 0,1075 € | 172 En stock |
Without Lugs
|
Rojo
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|
||
| 0,0608 € - 0,1345 € | 7138 En stock |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Azul
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 0,2154 € - 0,4762 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4
|
Amarillo
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,0718 € - 0,1588 € | 8068 En stock |
3/4 in x 16 UNF/JIC
|
Azul
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
| 0,0603 € - 0,1333 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Azul
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
||
| 0,1208 € - 0,267 € | 17609 En stock |
9/16
|
Amarillo
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,0586 € - 0,1296 € | 10950 En stock |
7/16 in x 20 UNF/JIC
|
Azul
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 0,2224 € - 0,4916 € | 4575 En stock |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Rojo
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,1279 € - 0,2829 € | 230 En stock |
M24
|
Rojo
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Rosca métrica
|
|
||
| 0,1336 € - 0,2952 € | 1200 En stock |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Rojo
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,189 € - 0,4178 € | 2338 En stock |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,1107 € - 0,2448 € | 3000 En stock |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Rojo
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar