Menu Search

Tapones con lengüeta lateral PCR

En stock

Los tapones con lengüeta lateral tienen un diseño cónico que proporciona una protección general efectiva contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante la fabricación, almacenamiento y transporte. La forma cónica la convierte en una solución económica para adaptarse a una gama de dimensiones. El diseño ajustable a presión con la lengüeta permite una extracción fácil y rápida cuando el ajuste es ajustado.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTCL2PCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
28 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 L d1 h w D Compra
0,0363 € - 0,0404 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0644 € - 0,1002 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0185 € - 0,0288 € 4500 En stock
0,0253 € - 0,0394 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
0,032 € - 0,0356 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,035 € - 0,0389 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.5 mm
15.0 mm
19.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
25.5 mm
0,0753 € - 0,0837 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0651 € - 0,0724 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0665 € - 0,0739 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,059 € - 0,0918 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0586 € - 0,0912 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0705 € - 0,0784 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0583 € - 0,0907 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0247 € - 0,0385 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.5 mm
15.0 mm
11.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
17.5 mm
0,0293 € - 0,0456 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0374 € - 0,0416 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
0,0638 € - 0,0992 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0251 € - 0,039 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
18.5 mm
0,0297 € - 0,0331 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0303 € - 0,0337 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
15.0 mm
15.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
22.0 mm
  • de 2
Tapón con lengüeta lateral 22.5 mm 25.5 LDPE - PCR Verde

20747602

Rango de precios
0,0404 € - 0,0363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta lateral 40.0 mm 43.0 LDPE - PCR Verde

20747671

Rango de precios
0,1002 € - 0,0644 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta lateral 8.0 mm 10.0 LDPE - PCR Verde

20747473

Rango de precios
0,0288 € - 0,0185 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta lateral 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR Verde

20747527

Rango de precios
0,0394 € - 0,0253 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 18.0 mm 20.0 LDPE - PCR Verde

20747572

Rango de precios
0,0356 € - 0,032 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta lateral 19.0 mm 21.5 LDPE - PCR Verde

20747589

Rango de precios
0,0389 € - 0,035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 51.0 mm 54.0 LDPE - PCR Verde

20747718

Rango de precios
0,0837 € - 0,0753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta lateral 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR Verde

20747688

Rango de precios
0,0724 € - 0,0651 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta lateral 44.5 mm 47.5 LDPE - PCR Verde

20747695

Rango de precios
0,0739 € - 0,0665 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta lateral 33.6 mm 37.9 LDPE - PCR Verde

20747657

Rango de precios
0,0918 € - 0,059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta lateral 32.0 mm 35.5 LDPE - PCR Verde

20747640

Rango de precios
0,0912 € - 0,0586 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta lateral 48.5 mm 51.0 LDPE - PCR Verde

20747701

Rango de precios
0,0784 € - 0,0705 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta lateral 29.5 mm 32.0 LDPE - PCR Verde

20747633

Rango de precios
0,0907 € - 0,0583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta lateral 11.5 mm 13.5 LDPE - PCR Verde

20747503

Rango de precios
0,0385 € - 0,0247 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 14.2 mm 16.2 LDPE - PCR Verde

20747534

Rango de precios
0,0456 € - 0,0293 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta lateral 25.0 mm 28.0 LDPE - PCR Verde

20747619

Rango de precios
0,0416 € - 0,0374 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 38.5 mm 40.5 LDPE - PCR Verde

20747664

Rango de precios
0,0992 € - 0,0638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta lateral 12.5 mm 14.5 LDPE - PCR Verde

20747510

Rango de precios
0,039 € - 0,0251 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 14.5 mm 17.0 LDPE - PCR Verde

20747541

Rango de precios
0,0331 € - 0,0297 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta lateral 15.5 mm 18.0 LDPE - PCR Verde

20747558

Rango de precios
0,0337 € - 0,0303 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm