Menu Search

Tapón con lengüeta lateral 12.5 mm 14.5 LDPE - PCR Verde

Referencia de Essentra:

20747510

Número de pieza del fabricante:

20747510

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,0401 €
5000 - 24999 0,0286 €
25000 + 0,0257 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

20,05 €

500 x 0,0401 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 18.5 mm
d1 12.5 mm
d2 14.5 mm
h 10.0 mm
L 15.0 mm
w 8.0 mm
Color Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros