20747503
20747503
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,0395 € |
| 5000 - 24999 | 0,0282 € |
| 25000 + | 0,0254 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.689 in |
|---|---|
| D | 17.5 mm |
| d1 | 11.5 mm |
| d1 | 0.453 in |
| d2 | 13.5 mm |
| d2 | 0.531 in |
| h | 9.5 mm |
| h | 0.374 in |
| L | 0.591 in |
| L | 15.0 mm |
| w | 0.315 in |
| w | 8.0 mm |
| Color | Verde |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar