Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | d2 | Material | H | Pestaña del dedo | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,4081 € - 44,636 € | 20 En stock |
3.252 in
82.6 mm
|
Natural
|
4 in
101.6 mm
|
Silicona
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sin lengüeta
|
6 - Abierto
|
||
1,7996 € - 1,8943 € | 152 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
Negro
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,3454 € - 0,3637 € | 67070 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Negro
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
1,5155 € - 1,595 € | 894 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
Negro
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,6511 € - 0,6856 € | 3161 En stock |
0.72 in
18.3 mm
|
Negro
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,3454 € - 0,3637 € | 361 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Negro
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
1,1344 € - 1,1936 € | 1636 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
Negro
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
4,2085 € - 4,4302 € | 160 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
Negro
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
1,4616 € - 1,5392 € | 1580 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
Negro
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
1,9761 € - 2,0806 € | 394 En stock |
1.406 in
35.7 mm
|
Negro
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
2,9233 € - 3,0784 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.752 in
44.5 mm
|
Negro
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
2,6112 € - 2,749 € | 350 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,8761 € - 0,9213 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
Negro
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,2766 € - 0,2906 € | 3185 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Amarillo
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicona
|
0.728 in
18.5 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
2,1246 € - 2,2366 € | 215 En stock |
1.469 in
37.3 mm
|
Negro
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,119 € - 0,1252 € | 116548 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silicona
|
2.079 in
52.8 mm
|
Sin lengüeta
|
5
|
||
14,972 € - 15,7579 € | 33 En stock |
3.252 in
82.6 mm
|
Negro
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
18,0291 € - 18,9756 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.677 in
68.0 mm
|
Verde
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicona
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,1542 € - 0,341 € | 9738 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Negro
|
0.413 in
10.5 mm
|
GTP
|
1.22 in
31.0 mm
|
Sin lengüeta
|
4
|
||
0,272 € - 0,2863 € | 98 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
0.5 in
12.7 mm
|
GTP
|
2 in
50.8 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar