Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | d2 | Material | H | Pestaña del dedo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4358 € - 0,4585 € | 8 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,8136 € - 1,9094 € | 326 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Natural
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,453 € - 0,4767 € | 7345 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Natural
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2421 € - 0,2551 € | 15936 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicona
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 5,4011 € - 5,6851 € | 386 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
Natural
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silicona
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1718 € - 0,1809 € | 117210 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,0425 € - 0,0447 € | 74425 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,0904 € - 0,0951 € | 726 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,1799 € - 0,1894 € | 5912 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Negro
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
| 0,2841 € - 0,2992 € | 8385 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Negro
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| 10377550 | 0,4413 € - 0,4649 € | 3944 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Negro
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|
| 0,6511 € - 0,6856 € | 2760 En stock |
0.72 in
18.3 mm
|
Negro
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,1344 € - 1,1936 € | 1036 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
Negro
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1275 € - 0,1342 € | 28946 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,3371 € - 0,3547 € | 12483 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicona
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,1271 € - 0,1337 € | 100 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,4563 € - 0,48 € | 2606 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicona
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 0,2435 € - 0,2564 € | 19258 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 1,10 € - 1,1581 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
3
|
||
| 5,9845 € - 6,2965 € | 381 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
Natural
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicona
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar