Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | d2 | Material | H | Pestaña del dedo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1027 € - 0,1081 € | 47991 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silicona
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 0,1305 € - 0,1373 € | 100 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,2652 € - 0,2796 € | 5781 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Negro
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 0,3691 € - 0,389 € | 2011 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,3547 € - 0,3736 € | 20 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Negro
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0981 € - 0,1033 € | 81492 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,2404 € - 0,2531 € | 65546 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,4532 € - 0,4774 € | 3949 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicona
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2
|
||
| 0,5449 € - 0,5737 € | 2922 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicona
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 2,2661 € - 2,3854 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
Natural
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,5155 € - 1,595 € | 10951 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Natural
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,5902 € - 0,6223 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.563 in
14.3 mm
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 5,2463 € - 5,5226 € | 300 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 5,2683 € - 5,5448 € | 423 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
Azul
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 0,1584 € - 0,3502 € | 6270 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Negro
|
0.413 in
10.5 mm
|
GTP
|
1.22 in
31.0 mm
|
Sin lengüeta
|
4
|
||
| 10293256 | 0,315 € - 0,3316 € | 6881 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
Naranja
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silicona
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
|
| 0,2933 € - 0,3086 € | 58119 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Amarillo
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,171 € - 0,1799 € | 9647 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Negro
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,2431 € - 0,2564 € | 1088 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Negro
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,535 € - 0,5638 € | 10595 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Negro
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar