Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | d2 | Material | H | Pestaña del dedo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5899 € - 11,1535 € | 79 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
Natural
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 16,0727 € - 16,9126 € | 317 En stock |
2.437 in
61.9 mm
|
Natural
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicona
|
1.374 in
34.9 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 7,196 € - 7,5832 € | 2704 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silicona
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,0295 € - 2,1367 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.406 in
35.7 mm
|
Negro
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,0022 € - 3,1615 € | 56 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
Negro
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 4,9478 € - 5,2086 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.28 in
57.9 mm
|
Negro
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 28,1441 € - 29,625 € | 10 En stock |
3.5 in
88.9 mm
|
Negro
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 2,2527 € - 2,3699 € | 314 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,5087 € - 0,5354 € | 13804 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Naranja
|
0.5 in
12.7 mm
|
Silicona
|
2 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,5139 € - 0,5417 € | 1886 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Morado
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 10,1367 € - 10,6673 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
6
|
||
| 0,9539 € - 1,0037 € | 8112 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Negro
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,668 € - 1,7554 € | 512 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
Negro
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,2937 € - 2,4142 € | 388 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,9883 € - 4,1984 € | 3622 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Negro
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 7,8927 € - 8,3126 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.437 in
61.9 mm
|
Negro
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,2558 € - 1,322 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.22 in
31.0 mm
|
Negro
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,535 € - 0,5638 € | 10195 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Negro
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 1,2524 € - 1,3187 € | 1406 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Negro
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,7561 € - 0,7958 € | 364 En stock |
0.78 in
19.8 mm
|
Negro
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar