Menu Search

Tapones ahusados para altas temperaturas

En stock

Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
163 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color d2 Material H Pestaña del dedo Tipo Compra
65,5503 € - 68,9988 € Solicite el plazo de entrega aquí
88.9 mm
Natural
127.0 mm
Silicona
50.8 mm
Sin lengüeta
6
0,2947 € - 0,3101 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Natural
8.7 mm
Silicona
25.4 mm
2
0,1027 € - 0,1081 € 47991 En stock
0.8 mm
Natural
2.1 mm
Silicona
49.0 mm
2,2527 € - 2,3699 € 14 En stock
45.0 mm
Negro
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,5449 € - 0,5737 € 2922 En stock
14.3 mm
Natural
19.1 mm
Silicona
14.3 mm
3
2,2661 € - 2,3854 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.8 mm
Natural
38.9 mm
Silicona
25.4 mm
3
0,3172 € - 0,3338 € 2055 En stock
8.7 mm
Natural
11.1 mm
Silicona
17.5 mm
2
0,2404 € - 0,2531 € 65546 En stock
3.2 mm
Natural
6.4 mm
Silicona
25.4 mm
2
0,4653 € - 0,4896 € 5345 En stock
10.3 mm
Natural
15.1 mm
Silicona
25.4 mm
2
9,5177 € - 10,0259 € 414 En stock
50.0 mm
Natural
63.0 mm
Silicona
25.0 mm
3
10242377 0,164 € - 0,1726 € 36897 En stock
1.6 mm
Natural
4.8 mm
Silicona
15.9 mm
2
1,3287 € - 1,3983 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.8 mm
Natural
25.4 mm
Silicona
25.4 mm
3
0,3547 € - 0,3736 € 20 En stock
15.9 mm
Negro
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,5902 € - 0,6223 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.3 mm
Natural
19.1 mm
Silicona
25.4 mm
2
0,7561 € - 0,7958 € 1064 En stock
19.8 mm
Negro
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,2524 € - 1,3187 € 606 En stock
27.0 mm
Negro
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,5155 € - 1,595 € 10951 En stock
23.8 mm
Natural
27.9 mm
Silicona
25.4 mm
3
0,0981 € - 0,1033 € 81492 En stock
0.4 mm
Natural
1.6 mm
Silicona
15.9 mm
2
0,0289 € - 0,0304 € 1830 En stock
0.8 mm
Negro
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,5139 € - 0,5417 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
Morado
16.7 mm
Silicona
25.4 mm
2
  • de 9
Tapón de enmascaramiento ahusado 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicona Natural

10293195

Rango de precios
68,9988 € - 65,5503 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicona Natural

10248973

Rango de precios
0,3101 € - 0,2947 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapones ahusados 0.8 mm 2.1 mm Silicona Natural

10287583

Rango de precios
0,1081 € - 0,1027 €

Niveles de existencias
47991 En stock
Atributos
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento ahusado 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Negro

10377598

Rango de precios
2,3699 € - 2,2527 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento ahusado 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silicona Natural

10249048

Rango de precios
0,5737 € - 0,5449 €

Niveles de existencias
2922 En stock
Atributos
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicona Natural

10249086

Rango de precios
2,3854 € - 2,2661 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicona Natural

10249000

Rango de precios
0,3338 € - 0,3172 €

Niveles de existencias
2055 En stock
Atributos
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicona Natural

10248966

Rango de precios
0,2531 € - 0,2404 €

Niveles de existencias
65546 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silicona Natural

10242414

Rango de precios
0,4896 € - 0,4653 €

Niveles de existencias
5345 En stock
Atributos
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silicona Natural

10186114

Rango de precios
10,0259 € - 9,5177 €

Niveles de existencias
414 En stock
Atributos
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicona Natural

10242377

Rango de precios
0,1726 € - 0,164 €

Niveles de existencias
36897 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silicona Natural

10242445

Rango de precios
1,3983 € - 1,3287 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón de enmascaramiento ahusado 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249444

Rango de precios
0,3736 € - 0,3547 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silicona Natural

10374429

Rango de precios
0,6223 € - 0,5902 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249475

Rango de precios
0,7958 € - 0,7561 €

Niveles de existencias
1064 En stock
Atributos
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Negro

10377581

Rango de precios
1,3187 € - 1,2524 €

Niveles de existencias
606 En stock
Atributos
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicona Natural

10242452

Rango de precios
1,595 € - 1,5155 €

Niveles de existencias
10951 En stock
Atributos
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silicona Natural

10248928

Rango de precios
0,1033 € - 0,0981 €

Niveles de existencias
81492 En stock
Atributos
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento ahusado 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Negro

10249246

Rango de precios
0,0304 € - 0,0289 €

Niveles de existencias
1830 En stock
Atributos
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tapón de enmascaramiento ahusado 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicona Morado

10293287

Rango de precios
0,5417 € - 0,5139 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF