Menu Search

Tapas finales flexibles - Alta temperatura

En stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0076

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca h Estándar de rosca Compra
0,0835 € - 0,1846 € 3260 En stock
8.3 mm
25.0 mm
0,1918 € - 0,424 € 750 En stock
15.9 mm
3/8 in; M16
19.0 mm
Rosca métrica
0,2043 € - 0,4516 € 2250 En stock
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
Rosca UNF
0,6587 € - 1,4563 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.3 mm
1 1/4";M32
50.0 mm
Rosca métrica
0,6699 € - 1,4811 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.6 mm
1 1/2";M48
25.0 mm
Rosca métrica
0,6033 € - 1,3334 € 4611 En stock
44.5 mm
1 3/8";M45
38.0 mm
Rosca métrica
0,7073 € - 1,564 € 1100 En stock
50.8 mm
2 in
25.0 mm
Rosca UNF
0,2487 € - 0,55 € 700 En stock
24.6 mm
M25
25.0 mm
Rosca métrica
0,5352 € - 1,183 € 21300 En stock
34.9 mm
M35;1 3/8"
50.0 mm
Rosca UNF
0,5294 € - 1,1707 € 240 En stock
41.3 mm
1 1/4";M32
25.0 mm
Rosca métrica
10008560 0,6516 € - 1,4411 € 10 En stock
38.1 mm
M39;1 1/2"
50.0 mm
Rosca UNF
0,5475 € - 1,2105 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.5 mm
1 3/8";M45
25.0 mm
Rosca métrica
0,4726 € - 1,0449 € 1400 En stock
31.8 mm
1";1 1/4"
50.0 mm
Rosca métrica
0,5184 € - 1,1461 € 30764 En stock
38.1 mm
M39;1 1/2"
25.0 mm
Rosca UNF
0,3321 € - 0,7344 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.9 mm
M27
38.0 mm
Rosca métrica
0,4378 € - 0,9678 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.2 mm
7/8"
38.0 mm
Rosca BSP
0,2737 € - 0,6052 € 2500 En stock
26.3 mm
3/4";M27;1"
13.0 mm
Rosca UNF
0,8241 € - 1,8221 € 245 En stock
47.6 mm
1 1/2";M48
50.0 mm
Rosca métrica
0,5949 € - 1,3152 € 300 En stock
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
Rosca métrica
0,6561 € - 1,4502 € 10280 En stock
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Rosca métrica
  • de 6
Capuchón flexible 8.3 mm 25.0 mm PVC Amarillo

10007907

Rango de precios
0,1846 € - 0,0835 €

Niveles de existencias
3260 En stock
Atributos
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 15.9 mm (DI) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008157

Rango de precios
0,424 € - 0,1918 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in; M16
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón flexible 19.1 mm (DI) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008201

Rango de precios
0,4516 € - 0,2043 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20;3/4"
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón flexible 41.3 mm (DI) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008591

Rango de precios
1,4563 € - 0,6587 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/4";M32
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón flexible 47.6 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008638

Rango de precios
1,4811 € - 0,6699 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/2";M48
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón flexible 44.5 mm (DI) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008614

Rango de precios
1,3334 € - 0,6033 €

Niveles de existencias
4611 En stock
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 3/8";M45
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón flexible 50.8 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008652

Rango de precios
1,564 € - 0,7073 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    2 in
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 24.6 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008348

Rango de precios
0,55 € - 0,2487 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M25
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 34.9 mm (DI) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008539

Rango de precios
1,183 € - 0,5352 €

Niveles de existencias
21300 En stock
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M35;1 3/8"
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón flexible 41.3 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008577

Rango de precios
1,1707 € - 0,5294 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/4";M32
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón flexible 38.1 mm (DI) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008560

Rango de precios
1,4411 € - 0,6516 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M39;1 1/2"
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón flexible 44.5 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008607

Rango de precios
1,2105 € - 0,5475 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 3/8";M45
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón flexible 31.8 mm (DI) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008508

Rango de precios
1,0449 € - 0,4726 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    1";1 1/4"
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón flexible 38.1 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008546

Rango de precios
1,1461 € - 0,5184 €

Niveles de existencias
30764 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M39;1 1/2"
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón flexible 26.9 mm (DI) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008423

Rango de precios
0,7344 € - 0,3321 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Medida de la rosca
    M27
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 30.2 mm (DI) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008461

Rango de precios
0,9678 € - 0,4378 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    30.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Medida de la rosca
    7/8"
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 26.3 mm (DI) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008386

Rango de precios
0,6052 € - 0,2737 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • d
    26.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/4";M27;1"
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón flexible 47.6 mm (DI) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008645

Rango de precios
1,8221 € - 0,8241 €

Niveles de existencias
245 En stock
Atributos
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/2";M48
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón flexible 41.3 mm (DI) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008584

Rango de precios
1,3152 € - 0,5949 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/4";M32
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón flexible 44.5 mm (DI) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008621

Rango de precios
1,4502 € - 0,6561 €

Niveles de existencias
10280 En stock
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 3/8";M45
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica