Menu Search

Tapas finales flexibles - Alta temperatura

En stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0076

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca h Estándar de rosca Compra
0,0778 € - 0,172 € 2000 En stock
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Rosca UNF
0,07 € - 0,1548 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
M4
13.0 mm
0,0569 € - 0,1259 € 59000 En stock
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
0,0569 € - 0,1259 € 1500 En stock
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,0568 € - 0,1256 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,0838 € - 0,1852 € 12350 En stock
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
25.0 mm
0,0764 € - 0,1689 € 1500 En stock
3.2 mm
M3
13.0 mm
Métrica
0,0682 € - 0,1508 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
13.0 mm
0,0524 € - 0,1158 € 5000 En stock
5.2 mm
13.0 mm
0,0708 € - 0,1567 € 3500 En stock
3.9 mm
13.0 mm
0,0618 € - 0,1367 € 136500 En stock
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,0791 € - 0,1748 € 3000 En stock
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
0,0768 € - 0,1699 € 3000 En stock
7.0 mm
13.0 mm
0,0815 € - 0,1803 € 1000 En stock
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,0796 € - 0,176 € 3000 En stock
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,0779 € - 0,1723 € 2500 En stock
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,0917 € - 0,2028 € 7500 En stock
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,0878 € - 0,1941 € 4748 En stock
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,5184 € - 1,1461 € 30764 En stock
38.1 mm
M39;1 1/2"
25.0 mm
Rosca UNF
0,6587 € - 1,4563 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.3 mm
1 1/4";M32
50.0 mm
Rosca métrica
  • de 6
Capuchón flexible 4.8 mm (DI) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10108741

Rango de precios
0,172 € - 0,0778 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 3/16"
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón flexible 3.6 mm 13.0 mm PVC Amarillo

10007686

Rango de precios
0,1548 € - 0,07 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 4.4 mm 19.0 mm PVC Amarillo

10007723

Rango de precios
0,1259 € - 0,0569 €

Niveles de existencias
59000 En stock
Atributos
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5, 3/16 in UNF
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 4.4 mm 13.0 mm PVC Amarillo

10007716

Rango de precios
0,1259 € - 0,0569 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5, 3/16 in UNF
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 4.4 mm 25.0 mm PVC Amarillo

10007730

Rango de precios
0,1256 € - 0,0568 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5, 3/16 in UNF
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 5.9 mm 25.0 mm PVC Amarillo

10007808

Rango de precios
0,1852 € - 0,0838 €

Niveles de existencias
12350 En stock
Atributos
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6, 1/4 in UNF
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Amarillo

10154694

Rango de precios
0,1689 € - 0,0764 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Temperatura máxima
    210 °C
Capuchón flexible 5.5 mm 13.0 mm PVC Amarillo

10007778

Rango de precios
0,1508 € - 0,0682 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 5.2 mm 13.0 mm PVC Amarillo

10007761

Rango de precios
0,1158 € - 0,0524 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 3.9 mm 13.0 mm PVC Amarillo

10007693

Rango de precios
0,1567 € - 0,0708 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 4.8 mm 25.0 mm PVC Amarillo

10007754

Rango de precios
0,1367 € - 0,0618 €

Niveles de existencias
136500 En stock
Atributos
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5, 3/16 in UNF
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 5.9 mm 13.0 mm PVC Amarillo

10007792

Rango de precios
0,1748 € - 0,0791 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6, 1/4 in UNF
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 7.0 mm 13.0 mm PVC Amarillo

10007839

Rango de precios
0,1699 € - 0,0768 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 7.9 mm 13.0 mm PVC Amarillo

10007877

Rango de precios
0,1803 € - 0,0815 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8, 5/16 in UNF
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 7.7 mm 13.0 mm PVC Amarillo

10007846

Rango de precios
0,176 € - 0,0796 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8, 5/16 in UNF
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 7.7 mm 19.0 mm PVC Amarillo

10007853

Rango de precios
0,1723 € - 0,0779 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8, 5/16 in UNF
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 7.9 mm 25.0 mm PVC Amarillo

10007891

Rango de precios
0,2028 € - 0,0917 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8, 5/16 in UNF
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 7.9 mm 19.0 mm PVC Amarillo

10007884

Rango de precios
0,1941 € - 0,0878 €

Niveles de existencias
4748 En stock
Atributos
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8, 5/16 in UNF
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 38.1 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008546

Rango de precios
1,1461 € - 0,5184 €

Niveles de existencias
30764 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M39;1 1/2"
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón flexible 41.3 mm (DI) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008591

Rango de precios
1,4563 € - 0,6587 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/4";M32
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP