Menu Search

Tapas finales flexibles - Alta temperatura

En stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0076

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca h Estándar de rosca Compra
0,0778 € - 0,172 € 2000 En stock
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Rosca UNF
0,049 € - 0,1084 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
25.0 mm
0,0928 € - 0,2052 € 5949 En stock
6.4 mm
25.0 mm
0,0779 € - 0,1723 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,2112 € - 0,467 € 2000 En stock
17.4 mm
M18
25.0 mm
Rosca métrica
0,2126 € - 0,47 € 10300 En stock
19.9 mm
25.0 mm
0,1431 € - 0,3164 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.2 mm
19.0 mm
0,2543 € - 0,5622 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.8 mm
M24
13.0 mm
Rosca métrica
0,2779 € - 0,6144 € 133 En stock
24.6 mm
M25
38.0 mm
Rosca métrica
0,0815 € - 0,1803 € 500 En stock
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,0796 € - 0,176 € 3000 En stock
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,0878 € - 0,1941 € 248 En stock
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,2543 € - 0,5623 € 800 En stock
26.9 mm
M27
13.0 mm
Rosca métrica
0,3363 € - 0,7434 € 1004 En stock
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
38.0 mm
Rosca UNF
0,4239 € - 0,9372 € 305 En stock
31.8 mm
1";1 1/4"
25.0 mm
Rosca métrica
0,2488 € - 0,55 € 780 En stock
20.6 mm
1/2"
25.0 mm
Rosca BSP
0,2543 € - 0,5623 € 1200 En stock
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
25.0 mm
Rosca UNF
0,3321 € - 0,7344 € 600 En stock
26.3 mm
3/4";M27;1"
25.0 mm
Rosca UNF
0,1807 € - 0,3994 € 4980 En stock
15.9 mm
3/8 in; M16
13.0 mm
Rosca métrica
0,1403 € - 0,3103 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
Rosca UNF
  • de 6
Capuchón flexible 4.8 mm (DI) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10108741

Rango de precios
0,172 € - 0,0778 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 3/16"
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón flexible 5.5 mm 25.0 mm PVC Amarillo

10007785

Rango de precios
0,1084 € - 0,049 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 6.4 mm 25.0 mm PVC Amarillo

10007822

Rango de precios
0,2052 € - 0,0928 €

Niveles de existencias
5949 En stock
Atributos
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 7.7 mm 25.0 mm PVC Amarillo

10007860

Rango de precios
0,1723 € - 0,0779 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8, 5/16 in UNF
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 17.4 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008195

Rango de precios
0,467 € - 0,2112 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M18
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 19.9 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008232

Rango de precios
0,47 € - 0,2126 €

Niveles de existencias
10300 En stock
Atributos
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    230 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 15.2 mm (DI) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008133

Rango de precios
0,3164 € - 0,1431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Temperatura máxima
    230 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 23.8 mm (DI) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008317

Rango de precios
0,5622 € - 0,2543 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M24
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 24.6 mm (DI) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008355

Rango de precios
0,6144 € - 0,2779 €

Niveles de existencias
133 En stock
Atributos
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Medida de la rosca
    M25
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 7.9 mm 13.0 mm PVC Amarillo

10007877

Rango de precios
0,1803 € - 0,0815 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8, 5/16 in UNF
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 7.7 mm 13.0 mm PVC Amarillo

10007846

Rango de precios
0,176 € - 0,0796 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8, 5/16 in UNF
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 7.9 mm 19.0 mm PVC Amarillo

10007884

Rango de precios
0,1941 € - 0,0878 €

Niveles de existencias
248 En stock
Atributos
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8, 5/16 in UNF
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 26.9 mm (DI) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008409

Rango de precios
0,5623 € - 0,2543 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M27
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 28.6 mm (DI) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008447

Rango de precios
0,7434 € - 0,3363 €

Niveles de existencias
1004 En stock
Atributos
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Medida de la rosca
    7/8";M30;1 1/8"
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón flexible 31.8 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008485

Rango de precios
0,9372 € - 0,4239 €

Niveles de existencias
305 En stock
Atributos
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    1";1 1/4"
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón flexible 20.6 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008256

Rango de precios
0,55 € - 0,2488 €

Niveles de existencias
780 En stock
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/2"
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 22.2 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008294

Rango de precios
0,5623 € - 0,2543 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    5/8 in; 7/8 in
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón flexible 26.3 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008393

Rango de precios
0,7344 € - 0,3321 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/4";M27;1"
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón flexible 15.9 mm (DI) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008140

Rango de precios
0,3994 € - 0,1807 €

Niveles de existencias
4980 En stock
Atributos
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in; M16
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón flexible 14.3 mm (DI) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008102

Rango de precios
0,3103 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M15;9/16"
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF