Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0076
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0778 € - 0,172 € | 2000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,049 € - 0,1084 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0928 € - 0,2052 € | 5949 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0779 € - 0,1723 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2112 € - 0,467 € | 2000 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,2126 € - 0,47 € | 10300 En stock |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1431 € - 0,3164 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,2543 € - 0,5622 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,2779 € - 0,6144 € | 133 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,0815 € - 0,1803 € | 500 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0796 € - 0,176 € | 3000 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0878 € - 0,1941 € | 248 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,2543 € - 0,5623 € | 800 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,3363 € - 0,7434 € | 1004 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4239 € - 0,9372 € | 305 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,2488 € - 0,55 € | 780 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
| 0,2543 € - 0,5623 € | 1200 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,3321 € - 0,7344 € | 600 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,1807 € - 0,3994 € | 4980 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,1403 € - 0,3103 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar