Menu Search

Tapas finales flexibles - Alta temperatura

En stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0076

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca h Estándar de rosca Compra
0,0757 € - 0,1675 € 2000 En stock
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Rosca UNF
0,0744 € - 0,1645 € 1500 En stock
3.2 mm
M3
13.0 mm
Métrica
0,0554 € - 0,1226 € 1500 En stock
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,0682 € - 0,1507 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
M4
13.0 mm
0,1259 € - 0,2782 € 2469 En stock
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
19.0 mm
0,1072 € - 0,2369 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.5 mm
M14;1 in BSP
13.0 mm
0,1367 € - 0,3022 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
Rosca UNF
0,108 € - 0,2387 € 3500 En stock
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
13.0 mm
0,1989 € - 0,4398 € 2250 En stock
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
Rosca UNF
0,2097 € - 0,4637 € 2500 En stock
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
Rosca BSP
0,2544 € - 0,5625 € 1924 En stock
21.4 mm
M22
13.0 mm
Rosca métrica
0,2476 € - 0,5475 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.8 mm
M24
13.0 mm
Rosca métrica
0,2706 € - 0,5983 € 133 En stock
24.6 mm
M25
38.0 mm
Rosca métrica
0,1772 € - 0,3919 € 1750 En stock
17.4 mm
M18
13.0 mm
Rosca métrica
0,2138 € - 0,4727 € 1750 En stock
19.1 mm
M20;3/4"
19.0 mm
Rosca UNF
0,3262 € - 0,721 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.8 mm
M24
38.0 mm
Rosca métrica
0,2896 € - 0,6403 € 1000 En stock
25.4 mm
1"
25.0 mm
Rosca UNF
0,2057 € - 0,4547 € 102 En stock
17.4 mm
M18
25.0 mm
Rosca métrica
0,207 € - 0,4577 € 10300 En stock
19.9 mm
25.0 mm
0,1759 € - 0,3889 € 5480 En stock
15.9 mm
3/8";M16
13.0 mm
Rosca métrica
  • de 6
Capuchón flexible 4.8 mm (DI) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10108741

Rango de precios
0,1675 € - 0,0757 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 3/16"
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón flexible 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Amarillo

10154694

Rango de precios
0,1645 € - 0,0744 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Temperatura máxima
    210 °C
Capuchón flexible 4.4 mm 13.0 mm PVC Amarillo

10007716

Rango de precios
0,1226 € - 0,0554 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5, 3/16 in UNF
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 3.6 mm 13.0 mm PVC Amarillo

10007686

Rango de precios
0,1507 € - 0,0682 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 11.9 mm 19.0 mm PVC Amarillo

10008027

Rango de precios
0,2782 € - 0,1259 €

Niveles de existencias
2469 En stock
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12, 1/2 in UNF
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 13.5 mm 13.0 mm PVC Amarillo

10008065

Rango de precios
0,2369 € - 0,1072 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M14;1 in BSP
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 14.3 mm (DI) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008102

Rango de precios
0,3022 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M15;9/16"
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón flexible 11.1 mm 13.0 mm PVC Amarillo

10007983

Rango de precios
0,2387 € - 0,108 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12, 7/16 in UNF
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 19.1 mm (DI) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008201

Rango de precios
0,4398 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20;3/4"
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón flexible 20.6 mm (DI) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008249

Rango de precios
0,4637 € - 0,2097 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/2"
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 21.4 mm (DI) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008270

Rango de precios
0,5625 € - 0,2544 €

Niveles de existencias
1924 En stock
Atributos
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M22
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 23.8 mm (DI) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008317

Rango de precios
0,5475 € - 0,2476 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M24
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 24.6 mm (DI) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008355

Rango de precios
0,5983 € - 0,2706 €

Niveles de existencias
133 En stock
Atributos
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Medida de la rosca
    M25
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 17.4 mm (DI) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008171

Rango de precios
0,3919 € - 0,1772 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M18
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 19.1 mm (DI) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008218

Rango de precios
0,4727 € - 0,2138 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20;3/4"
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón flexible 23.8 mm (DI) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008331

Rango de precios
0,721 € - 0,3262 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Medida de la rosca
    M24
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 25.4 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008379

Rango de precios
0,6403 € - 0,2896 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    1"
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 17.4 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008195

Rango de precios
0,4547 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M18
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 19.9 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008232

Rango de precios
0,4577 € - 0,207 €

Niveles de existencias
10300 En stock
Atributos
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    230 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 15.9 mm (DI) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008140

Rango de precios
0,3889 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
5480 En stock
Atributos
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8";M16
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP