Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0076
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0757 € - 0,1675 € | 2000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,0554 € - 0,1226 € | 1500 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0744 € - 0,1645 € | 1500 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,0682 € - 0,1507 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,108 € - 0,2387 € | 3500 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1989 € - 0,4398 € | 2250 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,1259 € - 0,2782 € | 2469 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,2544 € - 0,5625 € | 1924 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,2476 € - 0,5475 € | 1200 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,1367 € - 0,3022 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,1772 € - 0,3919 € | 1750 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,1867 € - 0,4129 € | 750 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,2138 € - 0,4727 € | 1750 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,0923 € - 0,204 € | 2000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1989 € - 0,4398 € | 1730 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,2706 € - 0,5983 € | 60 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,2476 € - 0,5475 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,2869 € - 0,6342 € | 140 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,2057 € - 0,4547 € | 102 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,2423 € - 0,5356 € | 780 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar