Menu Search

Tapas finales cuadradas

En stock

Las tapas cuadradas protegen los artículos tubulares, al tiempo que proporcionan un acabado atractivo y brillante. El material flexible permite que se ajuste perfectamente y sin problemas, lo que da como resultado un ajuste firme y seguro.Tienen el acabado ideal para productos tubulares.Material flexible, que permite encajar la pieza con facilidad.Protegen los tubos de la suciedad, el polvo y otros residuos. Material: PVC Color: Negro Código De La Serie: SR1523

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h AxA Compra
3,0137 € - 3,1754 € 113 En stock
40.0 mm
50.0 mm
0,4682 € - 0,4929 € 1240 En stock
25.0 mm
20.0 mm
1,7201 € - 1,8103 € 39 En stock
25.0 mm
50.0 mm
0,4735 € - 0,4993 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
25.0 mm
0,3788 € - 0,3988 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
16.0 mm
1,074 € - 1,1301 € 12 En stock
25.0 mm
30.0 mm
2,1382 € - 2,2505 € 97 En stock
40.0 mm
40.0 mm
0,4756 € - 0,5016 € 2490 En stock
15.0 mm
19.0 mm
0,5403 € - 0,5683 € 786 En stock
15.0 mm
12.7 mm
0,8631 € - 0,9084 € 1491 En stock
25.0 mm
12.7 mm
0,8759 € - 0,9216 € 925 En stock
25.0 mm
25.0 mm
1,285 € - 1,3542 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
30.0 mm
0,4033 € - 0,4245 € 1150 En stock
15.0 mm
20.0 mm
1,3068 € - 1,3756 € 440 En stock
25.0 mm
40.0 mm
0,4886 € - 0,5145 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
19.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
12.7 mm
0,3234 € - 0,715 € 4200 En stock
25.0 mm
19.0 mm
0,2828 € - 0,6253 € 100 En stock
25.0 mm
25.0 mm
0,6146 € - 1,3583 € 6710 En stock
40.0 mm
40.0 mm
0,8569 € - 1,8936 € 520 En stock
40.0 mm
50.0 mm
  • de 2
Capuchón de extremo cuadrado 50.0 mm PVC Negro

10374191

Rango de precios
3,1754 € - 3,0137 €

Niveles de existencias
113 En stock
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 20.0 mm PVC Negro

10374122

Rango de precios
0,4929 € - 0,4682 €

Niveles de existencias
1240 En stock
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 50.0 mm PVC Negro

10374160

Rango de precios
1,8103 € - 1,7201 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 25.0 mm PVC Negro

10374085

Rango de precios
0,4993 € - 0,4735 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 16.0 mm PVC Negro

10374108

Rango de precios
0,3988 € - 0,3788 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 30.0 mm PVC Negro

10374146

Rango de precios
1,1301 € - 1,074 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 40.0 mm PVC Negro

10374184

Rango de precios
2,2505 € - 2,1382 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 19.0 mm PVC Negro

10374061

Rango de precios
0,5016 € - 0,4756 €

Niveles de existencias
2490 En stock
Atributos
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 12.7 mm PVC Negro

10374047

Rango de precios
0,5683 € - 0,5403 €

Niveles de existencias
786 En stock
Atributos
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 12.7 mm PVC Negro

10374092

Rango de precios
0,9084 € - 0,8631 €

Niveles de existencias
1491 En stock
Atributos
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 25.0 mm PVC Negro

10374139

Rango de precios
0,9216 € - 0,8759 €

Niveles de existencias
925 En stock
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 30.0 mm PVC Negro

10374177

Rango de precios
1,3542 € - 1,285 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 20.0 mm PVC Negro

10374078

Rango de precios
0,4245 € - 0,4033 €

Niveles de existencias
1150 En stock
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 40.0 mm PVC Negro

10374153

Rango de precios
1,3756 € - 1,3068 €

Niveles de existencias
440 En stock
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 19.0 mm PVC Negro

10374115

Rango de precios
0,5145 € - 0,4886 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 12.7 mm 25.0 mm PVC Negro

10172438


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de extremo cuadrado 19.0 mm 25.0 mm PVC Negro

10172452

Rango de precios
0,715 € - 0,3234 €

Niveles de existencias
4200 En stock
Atributos
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de extremo cuadrado 25.0 mm 25.0 mm PVC Negro

10027318

Rango de precios
0,6253 € - 0,2828 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de extremo cuadrado 40.0 mm 40.0 mm PVC Negro

10027356

Rango de precios
1,3583 € - 0,6146 €

Niveles de existencias
6710 En stock
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón de extremo cuadrado 50.0 mm 40.0 mm PVC Negro

10027370

Rango de precios
1,8936 € - 0,8569 €

Niveles de existencias
520 En stock
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790