Menu Search

Capuchón de extremo cuadrado 20.0 mm 15.0 mm PVC Negro

Este tapafinal cuadrado también se denomina capuchón para extremo cuadrado y es ideal para productos tubulares de acabado al proporcionar un atractivo acabado brillante. El material es flexible, lo que permite que la pieza se encaje fácilmente.
Referencia de Essentra:

10027288

Número de pieza del fabricante:

SQWA-0200-015

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,3841 €
2500 - 12499 0,1828 €
12500 + 0,1737 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

96,03 €

250 x 0,3841 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
AxA 20.0 mm
h 15.0 mm
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros