Menu Search

Tapas finales cuadradas

En stock

Las tapas cuadradas protegen los artículos tubulares, al tiempo que proporcionan un acabado atractivo y brillante. El material flexible permite que se ajuste perfectamente y sin problemas, lo que da como resultado un ajuste firme y seguro.Tienen el acabado ideal para productos tubulares.Material flexible, que permite encajar la pieza con facilidad.Protegen los tubos de la suciedad, el polvo y otros residuos. Material: PVC Color: Negro Código De La Serie: SR1523

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h AxA Compra
0,8864 € - 0,9329 € 1491 En stock
25.0 mm
12.7 mm
0,4884 € - 0,5151 € 2490 En stock
15.0 mm
19.0 mm
0,8995 € - 0,9465 € 675 En stock
25.0 mm
25.0 mm
0,389 € - 0,4095 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
16.0 mm
1,3197 € - 1,3908 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
30.0 mm
0,5549 € - 0,5837 € 786 En stock
15.0 mm
12.7 mm
3,0951 € - 3,2612 € 113 En stock
40.0 mm
50.0 mm
1,7665 € - 1,8592 € 14 En stock
25.0 mm
50.0 mm
0,4863 € - 0,5128 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
25.0 mm
1,3421 € - 1,4128 € 440 En stock
25.0 mm
40.0 mm
0,4808 € - 0,5062 € 1240 En stock
25.0 mm
20.0 mm
  • de 2
Capuchón de extremo cuadrado 12.7 mm PVC Negro

10374092

Rango de precios
0,9329 € - 0,8864 €

Niveles de existencias
1491 En stock
Atributos
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 19.0 mm PVC Negro

10374061

Rango de precios
0,5151 € - 0,4884 €

Niveles de existencias
2490 En stock
Atributos
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 25.0 mm PVC Negro

10374139

Rango de precios
0,9465 € - 0,8995 €

Niveles de existencias
675 En stock
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 16.0 mm PVC Negro

10374108

Rango de precios
0,4095 € - 0,389 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 30.0 mm PVC Negro

10374177

Rango de precios
1,3908 € - 1,3197 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 12.7 mm PVC Negro

10374047

Rango de precios
0,5837 € - 0,5549 €

Niveles de existencias
786 En stock
Atributos
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 50.0 mm PVC Negro

10374191

Rango de precios
3,2612 € - 3,0951 €

Niveles de existencias
113 En stock
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 50.0 mm PVC Negro

10374160

Rango de precios
1,8592 € - 1,7665 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 25.0 mm PVC Negro

10374085

Rango de precios
0,5128 € - 0,4863 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 40.0 mm PVC Negro

10374153

Rango de precios
1,4128 € - 1,3421 €

Niveles de existencias
440 En stock
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 20.0 mm PVC Negro

10374122

Rango de precios
0,5062 € - 0,4808 €

Niveles de existencias
1240 En stock
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo