Menu Search

Tapas de protección roscadas

En stock

Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color h Material H Estándar de rosca Compra
30 En stock
36.4 mm
1-5/16-12 in
Rojo
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
0,0385 € - 0,0405 € 22500 En stock
13.3 mm
7/16-20 in
Rojo
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
0,048 € - 0,0506 € 3300 En stock
16.5 mm
9/16-18 in
Rojo
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,1107 € - 0,1165 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
M14 x 1.5
Rojo
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Métrica
0,336 € - 0,3537 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.8 mm
1-5/8-12 in
Rojo
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
0,1653 € - 0,1742 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.3 mm
M22 x 1.5
Rojo
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Métrica
0,2277 € - 0,2402 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.0 mm
M30 x 2
Rojo
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Métrica
0,1874 € - 0,1976 € 25455 En stock
26.2 mm
M24 x 1.5
Rojo
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Métrica
0,2741 € - 0,2881 € 8528 En stock
38.8 mm
M36 x 2
Rojo
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Métrica
0,1165 € - 0,1227 € 338 En stock
18.0 mm
M16 x 1.5
Rojo
9.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
Métrica
0,1085 € - 0,1143 € 169 En stock
21.7 mm
3/4-16 in
Rojo
9.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
UNF/JIC
0,039 € - 0,0411 € 43000 En stock
13.8 mm
M12 x 1
Rojo
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Métrica
10083499 0,1054 € - 0,1109 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12 x 1.5
Rojo
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Métrica
0,0818 € - 0,086 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.9 mm
M20 x 1.5
Rojo
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Métrica
0,0828 € - 0,1831 € 8800 En stock
24.5 mm
11/16 in
Rojo
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,0753 € - 0,0793 € 256 En stock
13.3 mm
7/16-24 in
Rojo
7.8 mm
LDPE - PIR
13.7 mm
UNF/JIC
0,2223 € - 0,2339 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M28 x 1.5
Rojo
12.4 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Métrica
85600 En stock
18.7 mm
3/8-19 in
Rojo
7.4 mm
LDPE - PIR
11.3 mm
BSP
10069615 0,1246 € - 0,1313 € 15175 En stock
29.4 mm
3/4-14 in
Rojo
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
0,4366 € - 0,4598 € 4181 En stock
61.9 mm
#2-11 in
Rojo
15.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
BSP
  • de 8
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10068946


Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    1-5/16-12 in
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10070550

Rango de precios
0,0405 € - 0,0385 €

Niveles de existencias
22500 En stock
Atributos
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    7/16-20 in
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10073957

Rango de precios
0,0506 € - 0,048 €

Niveles de existencias
3300 En stock
Atributos
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    9/16-18 in
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10085936

Rango de precios
0,1165 € - 0,1107 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M14 x 1.5
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10074268

Rango de precios
0,3537 € - 0,336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    1-5/8-12 in
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10083543

Rango de precios
0,1742 € - 0,1653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M22 x 1.5
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10083581

Rango de precios
0,2402 € - 0,2277 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M30 x 2
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10083550

Rango de precios
0,1976 € - 0,1874 €

Niveles de existencias
25455 En stock
Atributos
  • D
    26.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M24 x 1.5
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10083598

Rango de precios
0,2881 € - 0,2741 €

Niveles de existencias
8528 En stock
Atributos
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M36 x 2
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10085943

Rango de precios
0,1227 € - 0,1165 €

Niveles de existencias
338 En stock
Atributos
  • D
    18.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10087046

Rango de precios
0,1143 € - 0,1085 €

Niveles de existencias
169 En stock
Atributos
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    3/4-16 in
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10083482

Rango de precios
0,0411 € - 0,039 €

Niveles de existencias
43000 En stock
Atributos
  • D
    13.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M12 x 1
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10083499

Rango de precios
0,1109 € - 0,1054 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10083536

Rango de precios
0,086 € - 0,0818 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    21.9 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M20 x 1.5
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10125762

Rango de precios
0,1831 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
8800 En stock
Atributos
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    11/16 in
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10085950

Rango de precios
0,0793 € - 0,0753 €

Niveles de existencias
256 En stock
Atributos
  • D
    13.3 mm
  • H
    13.7 mm
  • h
    7.8 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    7/16-24 in
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10087565

Rango de precios
0,2339 € - 0,2223 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M28 x 1.5
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas LDPE - PIR Rojo

10068663


Niveles de existencias
85600 En stock
Atributos
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Medida de la rosca
    3/8-19 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas LDPE - PIR Rojo

10069615

Rango de precios
0,1313 € - 0,1246 €

Niveles de existencias
15175 En stock
Atributos
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Medida de la rosca
    3/4-14 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas LDPE - PIR Rojo

10072936

Rango de precios
0,4598 € - 0,4366 €

Niveles de existencias
4181 En stock
Atributos
  • D
    61.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Medida de la rosca
    #2-11 in