Menu Search

Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

This threaded protection cap protects a thread typically found on a flared/flareless fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Referencia de Essentra:

10125762

Número de pieza del fabricante:

12835

8800 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
400 - 3999 0,1831 €
4000 - 19999 0,0871 €
20000 + 0,0828 €
Paquete estándar: 4000

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

73,24 €

400 x 0,1831 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 24.5 mm
H 24.5 mm
h 17.5 mm
Estándar de rosca UNF/JIC
Medida de la rosca 11/16 in
Color Rojo
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros