Menu Search

Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

This threaded protection cap protects a M18 x 1.5 Metric thread typically found on a hydraulic fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Referencia de Essentra:

10083529

Número de pieza del fabricante:

12106

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0463 €
2500 + 0,0439 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

23,15 €

500 x 0,0463 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 19.7 mm
H 14.0 mm
h 9.5 mm
Estándar de rosca Métrica
Medida de la rosca M18 x 1.5
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros