Menu Search

Tapas de protección roscadas PCR

En stock

Los capuchones protectores roscados protegen las roscas y las conexiones contra daños durante la producción, el almacenamiento y el envío, garantizando que permanezcan en buenas condiciones y listas para su uso cuando sea necesario. Ellos mantienen contaminantes como la suciedad, el polvo, los escombros y la humedad fuera del orificio.

Cuentan con un diseño de cabeza moleteada que los hace fáciles de instalar y quitar con la mano. Simplemente gírelos para colocarlos sobre una tubería o tubo. Se utiliza en diversas aplicaciones, incluidos sistemas hidráulicos y neumáticos, entornos automotrices e industriales. Disponible en una amplia gama de tamaños de rosca que cumplen con las normas métricas, BSP/Gas y UNF.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRCFPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
40 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca H D Estándar de rosca Compra
0,0576 € - 0,0896 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/4 x 14
17.7
29.4
GAS
0,0304 € - 0,0473 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1
10.0
11.9
Métrica
0,0358 € - 0,0557 € Solicite el plazo de entrega aquí
M14 x 1.5
12.0
15.9
Métrica
0,1134 € - 0,1765 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
0,089 € - 0,1385 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24 x 1.5
14.0
26.2
Métrica
0,0814 € - 0,1266 € Solicite el plazo de entrega aquí
M30 x 2
14.0
34.0
Métrica
0,106 € - 0,1649 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
0,0638 € - 0,0993 € Solicite el plazo de entrega aquí
M22 x 1.5
13.8
24.3
Métrica
0,0871 € - 0,1355 € Solicite el plazo de entrega aquí
M36 x 2
16.0
38.8
Métrica
0,0393 € - 0,0611 € Solicite el plazo de entrega aquí
7/16" x 20
12.9
13.3
UNF/JIC
0,0774 € - 0,1205 € Solicite el plazo de entrega aquí
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
0,1501 € - 0,2335 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
0,0245 € - 0,0381 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12 x 1.5
12.0
14.0
Métrica
0,106 € - 0,1649 € Solicite el plazo de entrega aquí
1 x 11
19.0
36.0
GAS
0,0322 € - 0,0502 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1
10.0
9.9
Métrica
0,0592 € - 0,0922 € Solicite el plazo de entrega aquí
7/8" x 14
20.2
24.9
UNF/JIC
0,0626 € - 0,0974 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/4" x 16
13.8
21.7
UNF/JIC
0,1014 € - 0,1577 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5/8" x 12
22.0
44.8
UNF/JIC
0,1164 € - 0,1293 € Solicite el plazo de entrega aquí
M42 x 2
16.0
44.5
Métrica
0,0415 € - 0,0646 € Solicite el plazo de entrega aquí
9/16" x 18
13.5
16.5
UNF/JIC
  • de 2
Capuchón roscado 3/4 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751395

Rango de precios
0,0896 € - 0,0576 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 x 14
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Capuchón roscado M10 x 1 LDPE - PCR Verde

20751456

Rango de precios
0,0473 € - 0,0304 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
Capuchón roscado M14 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751494

Rango de precios
0,0557 € - 0,0358 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9 mm
  • Medida de la rosca
    M14 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
Capuchón roscado 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751364

Rango de precios
0,1765 € - 0,1134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 x 19
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Capuchón roscado M24 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751548

Rango de precios
0,1385 € - 0,089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M24 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado M30 x 2 LDPE - PCR Verde

20751579

Rango de precios
0,1266 € - 0,0814 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M30 x 2
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado 1.5/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751722

Rango de precios
0,1649 € - 0,106 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    22.2 mm
  • Medida de la rosca
    1.5/16" x 12
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado M22 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751531

Rango de precios
0,0993 € - 0,0638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    13.8 mm
  • Medida de la rosca
    M22 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado M36 x 2 LDPE - PCR Verde

20751586

Rango de precios
0,1355 € - 0,0871 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M36 x 2
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado 7/16" x 20 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751630

Rango de precios
0,0611 € - 0,0393 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    12.9 mm
  • Medida de la rosca
    7/16" x 20
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751692

Rango de precios
0,1205 € - 0,0774 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    17.2 mm
  • Medida de la rosca
    1" x 14
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado 1.1/2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751425

Rango de precios
0,2335 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3 mm
  • Medida de la rosca
    1.1/2 x 11
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón roscado M12 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751487

Rango de precios
0,0381 € - 0,0245 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
Capuchón roscado 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751401

Rango de precios
0,1649 € - 0,106 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 x 11
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón roscado M8 x 1 LDPE - PCR Verde

20751449

Rango de precios
0,0502 € - 0,0322 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado 7/8" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751685

Rango de precios
0,0922 € - 0,0592 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    20.2 mm
  • Medida de la rosca
    7/8" x 14
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado 3/4" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751661

Rango de precios
0,0974 € - 0,0626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    13.8 mm
  • D
    21.7 mm
  • Medida de la rosca
    3/4" x 16
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Color
    Verde
Capuchón roscado 1.5/8" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751746

Rango de precios
0,1577 € - 0,1014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    1.5/8" x 12
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado M42 x 2 LDPE - PCR Verde

20751593

Rango de precios
0,1293 € - 0,1164 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M42 x 2
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado 9/16" x 18 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751654

Rango de precios
0,0646 € - 0,0415 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    9/16" x 18
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Color
    Verde