Menu Search

Soportes PCB de bloqueo inverso

En stock

Estos separadores de circuito impreso con base de remache se pueden reinstalar por la parte inferior del chasis. Cuentan con un fino cabezal de botón para una mínima protusión bajo el chasis. La parte superior del soporte, donde descansa la PCB, tiene cuatro opciones: encaje a presión, bayoneta, punta de flecha y descanso plano.

Código De La Serie: SR2749

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,0608 € - 0,0638 € 2029 En stock
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
9.0 mm
0,2432 € - 0,256 € 919 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
19.1 mm
0,1337 € - 0,1408 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
0,0242 € - 0,0254 € 7000 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1235 € - 0,1301 € 9081 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
8.0 mm
0,2432 € - 0,256 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2238 € - 0,2355 € 690 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1171 € - 0,1301 € 3893 En stock
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
14.0 mm
10002223 0,1276 € - 0,1344 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
0,449 € - 0,4725 € 5000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
0,2432 € - 0,256 € 44444 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,2238 € - 0,2355 € 16000 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2279 € - 0,2399 € 837 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,0232 € - 0,0244 € 443 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1525 € - 0,1694 € 80 En stock
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
5.0 mm
0,2585 € - 0,2721 € 26000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.0 mm
0,1932 € - 0,2033 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
10002162 0,1193 € - 0,1256 € 109068 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
10023921 0,1263 € - 0,1403 € 29000 En stock
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
6.4 mm
0,1426 € - 0,1584 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
12.7 mm
  • de 13
Separador de bloqueo inverso 9.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002094

Rango de precios
0,0638 € - 0,0608 €

Niveles de existencias
2029 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002100

Rango de precios
0,256 € - 0,2432 €

Niveles de existencias
919 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10002254

Rango de precios
0,1408 € - 0,1337 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002292

Rango de precios
0,0254 € - 0,0242 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10002193

Rango de precios
0,1301 € - 0,1235 €

Niveles de existencias
9081 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002339

Rango de precios
0,256 € - 0,2432 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10002377

Rango de precios
0,2355 € - 0,2238 €

Niveles de existencias
690 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023051

Rango de precios
0,1301 € - 0,1171 €

Niveles de existencias
3893 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
Separador de bloqueo inverso 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10002223

Rango de precios
0,1344 € - 0,1276 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002261

Rango de precios
0,4725 € - 0,449 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002308

Rango de precios
0,256 € - 0,2432 €

Niveles de existencias
44444 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10002285

Rango de precios
0,2355 € - 0,2238 €

Niveles de existencias
16000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10002346

Rango de precios
0,2399 € - 0,2279 €

Niveles de existencias
837 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002384

Rango de precios
0,0244 € - 0,0232 €

Niveles de existencias
443 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023068

Rango de precios
0,1694 € - 0,1525 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
Separador de bloqueo inverso 6.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002001

Rango de precios
0,2721 € - 0,2585 €

Niveles de existencias
26000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002124

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10002162

Rango de precios
0,1256 € - 0,1193 €

Niveles de existencias
109068 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023921

Rango de precios
0,1403 € - 0,1263 €

Niveles de existencias
29000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.3 mm
Separador de bloqueo inverso 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023969

Rango de precios
0,1584 € - 0,1426 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.3 mm