Menu Search

Soportes PCB de bloqueo inverso

En stock

Estos separadores de circuito impreso con base de remache se pueden reinstalar por la parte inferior del chasis. Cuentan con un fino cabezal de botón para una mínima protusión bajo el chasis. La parte superior del soporte, donde descansa la PCB, tiene cuatro opciones: encaje a presión, bayoneta, punta de flecha y descanso plano.

Código De La Serie: SR2749

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1618 € - 0,3577 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
15.2 mm
0,1737 € - 0,384 € 1900 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
18.0 mm
0,2238 € - 0,2355 € 4989 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,0242 € - 0,0254 € 1073 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
10023037 0,1171 € - 0,1301 € 967 En stock
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
10.0 mm
0,2119 € - 0,2411 € 566 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,2119 € - 0,2411 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,3975 € - 0,4185 € 3998 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
0,1932 € - 0,2033 € 21858 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
0,4183 € - 0,4403 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
0,2071 € - 0,2179 € 6590 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,3906 € - 0,4112 € 1103 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
0,1932 € - 0,2033 € 193 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
7.9 mm
0,3069 € - 0,3317 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,0613 € - 0,0645 € 880 En stock
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
10.0 mm
0,077 € - 0,081 € 906 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
14.0 mm
0,2501 € - 0,2634 € 324 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
7.0 mm
0,3069 € - 0,3317 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,0654 € - 0,0688 € 9970 En stock
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
16.0 mm
0,06 € - 0,0632 € 992 En stock
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
6.0 mm
  • de 13
Separador de bloqueo inverso 15.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151525

Rango de precios
0,3577 € - 0,1618 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151549

Rango de precios
0,384 € - 0,1737 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10002315

Rango de precios
0,2355 € - 0,2238 €

Niveles de existencias
4989 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002353

Rango de precios
0,0254 € - 0,0242 €

Niveles de existencias
1073 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023037

Rango de precios
0,1301 € - 0,1171 €

Niveles de existencias
967 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
Separador de bloqueo inverso 7.9 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10023471

Rango de precios
0,2411 € - 0,2119 €

Niveles de existencias
566 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.8 mm
Separador de bloqueo inverso 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023518

Rango de precios
0,2411 € - 0,2119 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.8 mm
Separador de bloqueo inverso 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002179

Rango de precios
0,4185 € - 0,3975 €

Niveles de existencias
3998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002216

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
21858 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002230

Rango de precios
0,4403 € - 0,4183 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002278

Rango de precios
0,2179 € - 0,2071 €

Niveles de existencias
6590 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 4.8 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002148

Rango de precios
0,4112 € - 0,3906 €

Niveles de existencias
1103 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002186

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
193 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023556

Rango de precios
0,3317 € - 0,3069 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.8 mm
Separador de bloqueo inverso 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002025

Rango de precios
0,0645 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
880 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001974

Rango de precios
0,081 € - 0,077 €

Niveles de existencias
906 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002070

Rango de precios
0,2634 € - 0,2501 €

Niveles de existencias
324 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 14.3 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023570

Rango de precios
0,3317 € - 0,3069 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.8 mm
Separador de bloqueo inverso 16.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002049

Rango de precios
0,0688 € - 0,0654 €

Niveles de existencias
9970 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002063

Rango de precios
0,0632 € - 0,06 €

Niveles de existencias
992 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm