10002254
CRLCBSR-8-01BK
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1331 € |
5000 + | 0,1264 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole Diameter A | 4.0 mm |
Hole Diameter A | 0.157 in |
Locking Head Height A | 10.0 mm |
Locking Head Height A | 0.394 in |
Locking Head Height B | 1.5 mm |
Locking Head Height B | 0.059 in |
Panel Thickness A Range | 1.6 mm |
Panel Thickness A Range | 0.063 in |
Panel Thickness B Range | 0.8 - 1.2 mm |
Panel Thickness B Range | 0.031 - 0.047 in |
Spacer Length | 12.7 mm |
Spacer Length | 0.5 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Style | 2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar